概述
此款伺服馬達平台採用衛生的 316 級不銹鋼外殼,具有 Kinetix® VPL 低慣性伺服馬達的高效能,可滿足您最苛刻的應用需求。Kinetix VPH 衛生伺服馬達可盡量提高您的製程價值,同時協助您遵守產業標準。
- 有 6 種框架尺寸可供選擇:63、75、100、115、130、165 mm
- 提供 2.76…73.5 N•m (24.43…650.48 lb•in) 的峰值扭矩
- 提供 0.4…3.16 kW (0.54...4.23 Hp) 的電源額定值
- 提供 200V 和 400V 電壓等級選項,以及整合 24V 煞車選項
- 提供 1…15 m (3.3…49.2 ft) 的馬達單電纜選項
- 具有衛生設計,採用 316 級不銹鋼外殼和光滑表面,符合 3A 和 EHEDG 準則
- IP69K 沖洗式等級和 NSF 認證
藉助 Kinetix VPH 衛生伺服馬達,在苛刻環境中實現效能
文件
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Kinetix VPH 衛生伺服馬達產品簡介 | VPH-PP001B | |
Integrated Architecture 手冊 | IA-BR005 |
認證
- CE 標記
- CSA
- C-Tick
- UL 認證