概述
- 不銹鋼轉軸和固定扣
- 軸密封上為食品級潤滑油
- 固化的軸套提供持久的軸密封和轉軸
- 耐用的兩段式食品級環氧塗層
- IP66 和 IP67 保護等級的接頭無須使用工具即可旋轉
- 高解析度回授可實現平穩操作,並具有絕對回授選項
- 全封裝繞組可防溼氣並提高熱效率
- 整合的 24 伏制動煞車選項
我們的 MP-Series™ 食品級伺服馬達的典型應用包括:
- 食品包裝
- 容量裝填
- 表格、填寫和密封
- 食品處理(備註:建議使用 MP-Series 不銹鋼馬達處理肉類和家禽。)
文件
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Integrated Architecture 手冊 | IA-BR005 |
認證
- CE 標記
- CSA
- C-Tick
- UL 認證