我們為馬達管理系統提供了一系列馬達控制產品。我們的馬達控制器滿足從低電壓到中電壓的許多應用需求,並符合國家電機製造業協會 (NEMA) 或國際電工技術委員會 (IEC) 標準。
馬達控制接觸器
我們提供適合 IEC 與 NEMA 應用的全系列多功能穩固接觸器。我們的 IEC 接觸器提供交流與直流控制。這些產品注重環保,兼具多功能與彈性。我們的 NEMA 接觸器以堅固結構、可靠效能和長效電氣壽命而聞名。
控制和負載開關
我們的控制和負載開關幾乎為所有應用提供最先進的解決方案。根據《美國國家電工法規》第 430-J 條,您可以使用型號 194E 負載開關與型號 194L 控制/負載開關作為「馬達端斷開方式」。型號 1592 保險絲與非保險絲版本負載斷路交換器為特殊中電壓控制選項。
機殼
我們的機殼系列包括按鈕開關、接線盒和通用型,且皆採用適合室內與室外應用的設計。
低電壓馬達控制中心
Allen-Bradley® 低電壓馬達控制中心 (MCC) 系列產品提供穩固、高效能的套件解決方案,適合所有的馬達控制需求。設計並建置可處理應用功能、生產智慧、安全與網路資安標準,同時符合省空間設計區域需求的系統。查看我們的 LV MCC 系列產品,其提供協助您在現今競爭環境獲致成功所需的彈性與優勢。
中電壓馬達控制中心
您的重要應用需要中電壓馬達,才能在嚴苛的工業環境中一再重複地安全運作。如要增進系統的防護與效能,請選擇我們的 CENTERLINE® 1500 馬達控制中心 (MCC)。這些產品建置穩固,且具備滿足應用需求所需的一切功能。
低電壓緩衝啟動器
我們的智慧型馬達控制器為緩衝啟動器,其專為協助降低成本所設計,可減少整體系統電源需求以及設備類別磨損。我們的緩衝啟動器可與您的智慧型馬達控制解決方案輕鬆整合,提供更高的生產力並縮短停機時間。若您需要能夠提昇成本效益與簡易性的解決方案,其為理想的驅動器替代選擇。
中電壓緩衝啟動器
我們的中電壓緩衝啟動器可為中型電壓交流馬達套用降低電壓,以允許執行緩衝啟動與終止、限制突波電流,以及減少幫浦系統中的水錘效應。
低電壓啟動器
我們提供全系列的多功能耐用啟動器,適合 IEC 與 NEMA 應用。我們的輕工業 IEC 啟動器注重環保、兼具多功能與彈性。我們的重載 NEMA 啟動器以堅固結構、可靠效能和長效電氣壽命而聞名。