Loading

馬達控制
Allen‑Bradley

我們的馬達控制器滿足從低電壓到中電壓的許多應用需求,並符合國家電機製造業協會 (NEMA) 或國際電工技術委員會 (IEC) 標準。
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
篩選與過濾
CloseClose
篩選與優化
清除全部
排序方式 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
觀看 45 結果
顯示 1 - 24 / 45 結果
排序方式:
按字母排序(A-Z)
  • 按字母排序(A-Z)
  • 按字母排序(Z-A)
篩選與優化
0001FLEXLINE 馬達控制中心 | IEC 標準
FLEXLINE 低壓 IEC 馬達控制中心 (MCC)。專為工業馬達控制、配電與開關設備需求而打造。符合 IEC 61439 1 和 2
0002SecureConnect Remote Operator Demo
0003CENTERLINE 2100 Motor Control Center Overview
Watch this video to see how our CENTERLINE 2100 NEMA motor control center is designed to be scalable, smart and secure for improved motor control.
0004CENTERLINE 2500 Motor Control Centers Overview
0005Cu-flex 彈性銅製匯流條
彈性匯流條能節省時間。Cu-flex 銅製匯流條是搭建全新配電板的理想要件,也能用來改造現有馬達控制中心。
Two engineers in control room looking at monitors displaying the IntelliCENTER motor control center smart technology. Screen grabs from Intelligent Packaged Power video
0006IntelliCENTER 軟體
IntelliCENTER® 軟體藉由即時診斷,提供您了解馬達控制中心的觀察窗。若您可以隨時掌握運作資料和製程控制狀態,則將成為造成獲益與損失差異的關鍵。
0007SMC Flex 智慧型馬達控制器
Our SMC™ Flex Soft Starters are available with a current range from 5...1250 A.
0008SMC-50 固態
我們的 SMC™-50 緩衝啟動器可提供的電流範圍為 108…480 A。我們的 SMC-50 全固態緩衝啟動器提供 90…520 A。
0009SMC-3 智慧型馬達控制器
我們的 SMC™-3 緩衝啟動器可提供的電流範圍為 3…480 A,在符合成本效益的套件中,具備外形小巧的真正三相控制。包含過載保護、內部旁路,以及馬達和系統診斷系統。
0010STC 啟動扭矩控制器
Our Bulletin 154 STC™ Starting Torque Controllers provide a cost-effective, soft-starting solution for low horsepower single- and three-phase squirrel cage induction motors.
00111503 中電壓緩衝啟動器 OEM 元件
我們的 1503 中壓軟啟動器搭配 SMC-50 控制器,為各類三相交流感應馬達提供微處理器控制的啟動功能。
0012CENTERLINE 1500 中電壓緩衝啟動器
CENTERLINE 1500 中電壓緩衝啟動器具有 MV SMC™-50 智慧型馬達控制器,以及各種適用於工業應用的啟動和停止模式。
0013IEC OneGear 緩衝啟動器
OneGear™ 產品線是新一代的中電壓馬達控制,專為符合各種全球標準所設計。
0014封閉式啟動器
我們的 IEC 封閉式啟動器提供包含直接在線、可逆轉和雙速的操作模式。其包含 22.5 mm 指令與指示裝置,且支援最高 85 A。
0015工業控制盤的增強功能
我們提供各式各樣的封裝元件,從高可用性標準封閉式馬達啟動器,到全客製化工業控制盤。請觀賞 Jeff Kilburn 和 Rockwell Automation 分享一些最新的增強功能,包括接合式配線技術和客製化解決方案,以配合 OEM 和終端使用者的獨特挑戰。
Grey plastic CrossBoard System panel covered in motor protection components. In the middle third of the panel you can see space between mounted components with the dark holes meant for snapping components on.
0016型號 141A MCS 安裝系統
我們的型號 141 模組化控制系統 (MCS) 安裝系統,能夠為 IEC 負載饋線提供數種不同的安裝解決方案。
0017型號 1109 真空啟動器
型號 1109 開放式真空啟動器包括全線路和可逆轉操作模式,電流高達 600 A。
0018LV NEMA 整合啟動器
我們的 NEMA 整合啟動器包含全線路、可逆轉和雙速操作模式。這些啟動器採用凸緣式操作,包含 30.5 mm 指令與指示裝置,且支援最高 510 馬力 (810 A)。
0019軟啟動器,封閉式
我們的封閉式 SMC-3、SMC Flex 和 SMC-50 緩衝啟動器提供非整合、整合保險絲斷開或整合斷路器啟動器等產品選擇。
0020NEMA 開放式/封閉式全電壓啟動器
我們的 NEMA 開放式和封閉式全電壓啟動器,包含全壓、逆向和兩速操作模式,並且提供最高 2250 A。
0021ArmorStart 分散式馬達控制器
我們的 ArmorStart® 分散式馬達控制器使用快速斷開功能進行 I/O、通訊、馬達、三相和控制電源的連線,同時提供數種通訊選項。
0022M100 馬達啟動器
M100 馬達啟動器提供多項監測馬達效能的功能(例如電流層級與電壓),讓使用者得以維持最佳狀態,同時提高系統效率。
0023LV IEC 整合啟動器
IEC 組合啟動器包括直接在線、可逆轉和兩速操作模式。
0024NEMA 手動馬達啟動器
我們的 NEMA 手動式馬達啟動開關,專為在馬達啟動安裝裝置上使用而設計。
0025開放型啟動器
我們的 IEC 開放式啟動器包含直接在線、可逆轉和變速操作模式,且支援最高 97 A。
0026598 通用機殼
Our Bulletin 598 line of enclosures include general purpose, junction box, and replacement enclosures designed for both indoor and outdoor applications.
0027598 按鈕外殼
0028型號 300 交流接觸器
我們的型號 300 NEMA 接觸器與馬達啟動器為需要 NEMA 額定馬達控制的應用,提供節省空間又具成本效益的替代方案。
0029真空接觸器
我們的型號 1102C/1104C 和型號 1502 NEMA 中電壓真空接觸器可在嚴峻、髒污的環境中,提供馬達控制系統可靠性。
0030適用於馬達負載的型號 500F 饋通式配線
我們的型號 500F 交流接觸器(開放式)支援 NEMA 尺寸 0…5 的饋通式配線結構。線路端子位於裝置上方,而負載端子位於裝置下方。
0031型號 400 專用接觸器
型號 400 特定用途接觸器大小精巧,既能為您節省空間,亦同時提供高效能產品。
0032適用於馬達負載的型號 500 上方配線
我們的型號 500 交流接觸器支援 NEMA 尺寸 00…9 的上方配線結構。所有的電源接線都位於接觸器頂端,可以在不需要過載保護,或是過載保護單獨提供的情況下,切換交流馬達負載。
0033型號 100Q-C 電容器交換接觸器
我們的型號 100Q 電容器交換接觸器採用專屬設計,可交換電容器插槽。正面安裝式電阻器元件會限制高突波電流的提供。這有助於減輕接觸器與電容器的壓力。我們的接觸器採用精巧節能設計,且不使用空芯電抗器。
0034IEC 安全接觸器
我們的型號 100S/104S IEC 安全接觸器提供最高 750 A 的機械連結或鏡射接點效能,滿足現代化安全應用的回授電路需求。
0035型號 100-K 迷你接觸器
我們的型號 100-K IEC 迷你接觸器採用專屬設計,適合盤體空間寶貴的商業與輕工業應用。相較於標準 IEC 接觸器,這些迷你裝置採用較薄的 45 mm 寬度,且盤體深度需求較低。
IEC Contactors Family
0036IEC 大型接觸器
我們的型號 100-E 新一代接觸器提供 9…2650 A 的大小選擇,有助於減少寬度與重量,同時節省盤體空間。
0037IEC 標準接觸器
我們的型號 100-C 接觸器針對 9…97 A 的接觸器,提供節省空間的高效能設計。這些低功耗接觸器採用專屬設計,可控制馬達和其他負載。
0038156C 固態接觸器
我們的型號 156-C 固態接觸器補足了型號 700 固態繼電器產品系列,為您提供完整的固定解決方案產品系列。
0039NEMA 整合接觸器
我們的 NEMA 整合接觸器提供隔離開關或斷路器(可安裝至通用裝置)。我們的產品還提供適合各種應用需求的豐富多樣機殼選擇。
0040CENTERLINE 1500 中電壓馬達控制中心
我們的 MCC 能夠為重工業製造和處理環境,改善工業自動化的效率,以符合 UL 347 安全標準。
00411592 負載切斷交換器
型號 1592 中電壓負載斷路交換器提供帶保險絲和不帶保險絲的選項,以及用於饋送器和電源的特殊中電壓控制選項。
00421503 隔離交換器
我們的型號 1503 隔離開關是非負載斷路型的開關,搭配 1502 真空接觸器和 1503HM 隔離開關握把使用,在隔離開關握把移動到關閉位置時隔離功率單元。
0043NEMA Pump Control Panels
Our NEMA Pump Control Panels have a flange handle that operates a motor circuit protector or a disconnect with visible blades.
A tall, gray rectangular metal cabinet with three large vertical sections and 16 small doors, holds industrial electrical components and motor control technology. The front of the cabinet features 13 black safety handles with red and green buttons, four small black fans and two push-button keypads with LED lights.
0044CENTERLINE 2100 低電壓馬達控制中心
透過 CENTERLINE 2100 NEMA 馬達控制中心提高生產力。我們的智慧技術將馬達控制器和電源整合到集中式套件中。
A large gray metal cabinet is facing directly toward viewers. Divided by four vertical sections, this industrial container features 18 different-sizes doors with handles, LED lights, switches, keypads, vents and or/multi-colored buttons.
0045CENTERLINE 2500 IEC 低電壓馬達控制中心
自 2025 年 7 月 31 日起,我們的 CENTERLINE 2500 馬達控制中心將停產,不再銷售。
最暢銷
0046
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增到項目

每頁項目:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 / 45 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立即比較 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

我們為馬達管理系統提供了一系列馬達控制產品。我們的馬達控制器滿足從低電壓到中電壓的許多應用需求,並符合國家電機製造業協會 (NEMA) 或國際電工技術委員會 (IEC) 標準。

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 產品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 馬達控制 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 隱私政策
CloseClose