國際電工技術委員會 (IEC) 負載開關
型號 194E 負載開關專為本地端馬達隔離與斷開開關應用而設計。我們的開關提供 3 極與 6 極版本,附有可外掛的附加極數、接地端子和中性端子,以及輔助觸點。這些開關和型號 194L 控制和負載開關共用相同操作轉盤。
型號 194E 負載開關專為本地端馬達隔離與斷開開關應用而設計。我們的開關提供 3 極與 6 極版本,附有可外掛的附加極數、接地端子和中性端子,以及輔助觸點。這些開關和型號 194L 控制和負載開關共用相同操作轉盤。
我們的型號 194L 控制和負載開關,是彈性靈活、適應性高,並且省時省空間的裝置。我們的開關提供前門安裝、基座安裝或 DIN 軌道安裝版本。您可以將這些開關用作手動馬達控制器和馬達斷路器。
我們的型號 1592 中電壓負載斷路交換器提供保險絲與非保險絲版本的選項,以及用於饋送器和電源的特殊中電壓控制選項。
我們的型號 1503 隔離交換器為非負載斷路型交換器。此隔離交換器可搭配使用 1502 真空接觸器與 1503HM 隔離交換器握把,以在隔離交換器握把移動至「關閉」位置時隔離功率單元。