概述
彈性匯流條能免除客製化裝配的需求
為現今不斷變化的工業需求打造解決方案時,彈性是不可或缺的要素。
Cu-flex 匯流排開箱後即可直接使用。彈性的編織銅製匯流條易於安裝在全新單元,或用來改造現有安裝。再也不用費時修短、剝線、打孔或進行複雜的彎曲作業。
![cuflex 彈性銅製匯流條黑色結](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/cu-flex-flexible-copper-busbar-black-knot-1.2400.jpg)
![Cu-flex 彈性銅製匯流條安裝在工業電子抽屜裝置中](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/cu-flex-flexible-copper-busbars-black-insulated-installed-industrial-elctronic-drawer.5120.jpg)
Cu-flex 匯流條優點
當擁有安全堅固的元件以及彈性匯流條解決方案為首要條件時,則請務必使用省時的 Cu-flex 匯流條。
打造適用於面板人員的簡易性、功能與優點:
- 彈性的編織線圈,能符合接觸面規格
- 30 °C 時的額定電流可達 1040 A
- 長度範圍為 160…1120 公釐(6.3…44 吋)
- 耐受電壓高達 1000V
最低維護程度的絕緣匯流條
Cu-flex 彈性匯流條是以銅線編織而成的彈性電子連接解決方案。這種專有的製造技術將匯流條的端部鍛造成堅固的單元,形成了無需維護的接觸表面與連接。
- Cu-flex 匯流條具有防火的強化絕緣覆蓋層
- 匯流條提供各種長度規格,開箱後即可使用
- 無需修短、剝線或鑽孔即可配接
- 安裝省時
Cu-flex 匯流條已在不同情況下通過 DEKRA 與 DNV 測試。此外,Cu-flex 還通過了 UL67「元件 - 配電板與配電板配件」類別認證。
彈性匯流條其他應用
由於 Cu-flex 匯流條的多樣特性,因此可用於眾多產業。本身彈性、高導電性與耐用性使其成為理想解決方案,提供必要的可靠電氣連接與載流能力。
- 電子連接:Cu-flex 匯流條可用在諸如變壓器、斷路器與匯流條等元件之間,提供可靠的低電阻連接。特別是在震動、熱膨脹或移動可能使剛性連接失效的情況之下特別實用。Cu-flex 匯流條可以彈性地依據系統加以變化與增添。
- 配電:這款匯流條可以用於連接大型電子設備,諸如發電機與變電站。
- 汽車工業:Cu-flex 匯流條可用來接地,並連接多種電子元件。
- 電力電子:Cu-flex 匯流條可在諸如變流器與整流器等電力電子裝置中用於連接半導體裝置、電容器與其他元件
- 再生能源:風力渦輪與太陽能變流器可以使用彈性銅製匯流條來相互聯接元件,並承載可再生能源產生的高電流
- 航太與航空:這款匯流條可用於飛機佈線與電氣系統,而對該類應用而言,減輕重量與彈性可說是必要條件。
- 工業機械:彈性銅製匯流條可以用於輸電、控制系統與馬達連接。
- 電池系統:Cu-flex 匯流條可以在大型能源儲存系統或電動車中用來連結電池或模組。
文件
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
CUBIC Cu-flex 匯流條手冊 | CUBIC-BR001 | |
CUBIC Cu-flex 匯流條技術資料 | CUBIC-TD001 |