以無與倫比的彈性和更好的能見度為您的生產提供動力。FLEXLINE™ 3500 馬達控制中心 (MCC) 可幫助您提高工作效率、提高廠房安全性、縮短停機時間、節省能源等等。
此低壓解決方案將馬達控制、配電與電氣開關設備整合至集中式套件中。專為全球市場而設計,此智慧型控制解決方案符合 IEC 標準 61439-1 和 2。
概述
全球市場馬達控制中心
您可以利用我們廣泛的產品組合和全球解決方案,解鎖生產資料、連接系統並提高生產力。
FLEXLINE 馬達控制中心依您的需求建構,結合 CUBIC 的彈性模組化機殼系統與 Allen‐Bradley® 元件,可打造適合您現今與未來應用及工廠的智慧控制。FLEXLINE 3500 低壓馬達控制中心可協助您:
- 提高生產效率
- 縮短停機時間
- 獲得即時資料
- 縮減維護成本及時間
- 節省能源
- 改善職場安全性
智慧馬達控制中心技術
讓您的廠房成為一項策略優勢。您可以存取即時資料,從智慧型馬達控制中做出更快、更明智的決策。
FLEXLINE 3500 馬達控制中心的裝置是透過 EtherNet/IP 無縫連接的。嵌入式網路:
- 強化整合
- 縮短控制系統的設定時間
- 可供您監測、診斷與故障檢測馬達控制
- 使用可與整個企業通訊的網路
此外,有了我們的整合式網路基礎建設與智慧型裝置,您便可從任何地方存取馬達控制中心資料。即時資料觸手可及,有助於縮減停機時間及意外的維護成本。
可靠的規格符合您的應用需求
- 主匯流排:485...6000 A
- 垂直匯流排:770...2000 A
- 固定與可抽出式裝置
- 可抽出裝置的電流量高達 630 A
- 控制電源:24V DC,110…240V AC
- 頻率:50/60 Hz
- 短時間額定值 (lcw):最高 100 kA
- 工作電壓:最高 690V
- 符合 IEC 61439-1 & 2
- 防護等級可達 IP54
![位於俄亥俄州特溫斯堡的 Rockwell Automation 工廠 | 2017 年 8 月](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/plantfloor-twinsburg-pixelate6384.2400.jpg)
馬達控制中心、電氣開關設備與配電設備安全
協助保護您的人員和工廠免於電氣危險。 除了符合 IEC 標準 61439-1 & 2 的安全之外,每個 FLEXLINE 3500 馬達控制中心都設計有第一級的保護功能,可降低電氣暴露。
利用網路式馬達控制中心,您可從控制室的安全監控與故障檢測。當工程師必須接近設備時,我們的電氣開關設備會符合設計和材料的全球安全標準。
- 符合 EC 指令、認證與標準
- 提供 100% 遠端監控與故障檢測
- 將智慧控制與配電整合至遠離人員的集中式套件中
- 智慧馬達控制設備可降低維護頻率和電氣暴露
配備 Allen-Bradley 智慧型元件
我們的智慧型技術可協助您提升生產力、效能、品質及安全。
FLEXLINE MCC 中的 Allen-Bradley® 元件可見於世界上最大的製造與處理廠 — 從航空與汽車到水與廢棄物。FLEXLINE MCC 包括:
- 直接且可逆的線上啟動器:E300™ 電子式過載繼電器、100-C 或 100-E 接觸器、140MT 馬達保護開關或 140MG 馬達電路保護開關
- 饋送器單元:140UT 保護斷路器、140G 無熔絲開關
- 變頻器:PowerFlex® 520- 或 750-系列 VFD,搭配專利風扇/濾波器組件以控制熱度與灰塵
- 電源供應器、電力監控系統和 Stratix® 網路交換器
![表面有灰色金屬抽屜,有黑色握柄與電子模組,而中間有 E300 電動馬達啟動器](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/flexline-rok-left-angle-1x1.5-dol-e300-him.4666.png)
節能。FLEXLINE 馬達控制中心的智慧型元件可提高能源效率,降低整個運作期間的功耗。我們的變頻器 (VFD) 能精確控制馬達速度、方向與扭矩,減少能源浪費並減少碳排放。
![從上面的文字複製空間鳥瞰森林中的樹木頂視圖空中雨林生態系統,以及森林景觀綠樹的健康環境概念和背景紋理。](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-Aerial-view-trees-in-the-forest-SHS-4706478671.5120.jpg)
永續性與零排放目標
我們創造了幫助您更具彈性、靈活與永續性的結果:
- 智慧型技術有助於提高生產力、效能和品質
- Allen-Bradley VFD 藉由最佳化馬達速度節能
- 即時資料與預測性維護工具有助於降低意外停機時間與成本
- 模組化 FLEXLINE MCC 設計延長其生命週期,降低更換的需要
Rockwell Automation 分享您對永續發展之承諾
工具與資源
文件
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
FLEXLINE Low Voltage IEC Motor Control Center Brochure | FLXLN-BR001 | |
虛擬工廠驗收測試傳單 (MCC 和 MV 變頻器) | MCC-SP005 | |
FLEXLINE 3500 低壓 IEC 馬達控制中心採購規格 | FLXLN-SR001A |
認證
- CE
- UKCA
- DEKRA
- Seismic
標準相容性
- 2011/65/EU RoHS 規定
- 2014/30/EU EMC 規定
- 2014/35/EU 低電壓指令
- IEC 61439-1 & 2:2020
- AS/NZS 61439 1:2016
- IEC 30204-1:2016 + A1:2021
- IEC 60529:2013
- IEC 60068-s-57;IEEE Std 693-19947;AS 1170.4-1993
- IEC/TR 61641