概述
- 在可透過 EtherNet/IP 網路進行通訊的精選元件(例如分路器和通訊介面模組)中包含嵌入式乙太網交換器技術
- 為 EtherNet/IP 應用啟用更多拓樸組態選擇,例如線性和裝置環網 (DLR)
- 無需額外硬體即可連線至線性或環狀拓撲
- 實現高效能環網功能(接通/切斷時間不超過 3 ms),並配備診斷系統和快速復原功能,可縮短停機時間
- 支援 IEEE 1588 高精度時間通訊協定 (PTP),以實現精確的時間同步和服務品質 (QoS),進而妥善排定資料傳輸的優先順序
- 包括可供第三方供應商使用並方便 EtherNet/IP 交互運作的開放標準技術
文件
認證
-
c-UL-us
-
CE
-
C-Tick
-
Ex
-
KC
-
EtherNet/IP