概述
- 包括從控制器、I/O 和人機介面到變頻器、感測器等產品
- 包括來自 Rockwell Automation® 和第三方供應商的許多產品,其中包括內建 EtherNet/IP™ 連線能力
- 使用嵌入式交換技術,以連線至雙連接埠 EtherNet/IP 通訊模組
- 可存取綜合資源,進而簡化產品安裝和組態
- 提供各種來自我們技術合作夥伴的產品
產品
電路與負載保護
可程式控制器
- ControlLogix® 5580 控制器
- CompactLogix™ 5380 控制器
- ControlLogix 5570 控制器
- CompactLogix 5370 控制器
- Micro870® 控制器
- Micro850® 控制器
- Micro820® 控制器
- MicroLogix™ 控制器
- SmartGuard™ 600 安全控制器:提供安全相關乙太網
工業電腦
I/O 模組
- ArmorBlock 5000® I/O
- FLEX 5000® I/O
- FLEXHA 5000™ I/O
- FLEX™ I/O
- POINT I/O™
- ControlLogix® I/O
- Compact 5000™ I/O
- 1718 Ex I/O
- 1719 EX I/O
- ArmorBlock® I/O
- ArmorPOINT® I/O
- Micro800™ 擴充 I/O
- MicroLogix™ 擴充 I/O
- CompactBlock™ Guard I/O™
- 內嵌式 I/O:提供嵌入式交換技術
變頻器
- PowerFlex 755 交流變頻器
- PowerFlex 直流變頻器
- PowerFlex 755TL、TR 與 TM 變頻器
- PowerFlex 755TS 變頻器
- Armor PowerFlex 變頻器
- PowerFlex 525 變頻器
- PowerFlex 527 變頻器
人機介面
運動控制
馬達控制
能源監測
交換器
狀態監控
連線能力
安全
- 440C-CR30 可設定軟體之安全繼電器
- 440R Guardmaster 安全繼電器 EtherNet/IP 閘道
- 442G 多功能存取盒
- 450L GuardShield 光柵
- 442L SafeZone 安全雷射掃描器
- 843ES CIP Safety 編碼器
- 432ES GuardLink EtherNet/IP 介面
感測
技術合作夥伴產品
- 我們的 PartnerNetwork™ 可透過 PartnerNetwork 方案為 EtherNet/IP 聯網產品 和 EtherNet/IP 外掛設定檔 提供互補產品解決方案。
文件
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
EtherNet/IP Media Planning and Installation Manual | 00148-BR001 |