概述
- 國際認可的運動控制通訊標準 (IEC 61491)
- 設計用於透過抗噪光纖電纜進行標準化封閉迴路資料(即時)的高速序列通訊
- 串列即時通訊協定介面運動模組為 ControlLogix® 控制器提供串列即時通訊協定驅動器連線能力和控制
- 串列即時通訊協定變頻器支援包括:Kinetix® 2000、Kinetix 6000、Kinetix 7000 和 Ultra™ 3000 SERCOS 伺服驅動器
- 我們的 Encompass™ 合作夥伴可提供其他產品
其他資訊
我們的 PartnerNetwork™ 可透過 Encompass 產品推介方案,為擁有串列即時通訊協定連線能力的產品提供互補產品解決方案。您可以對您所在地區的產業最佳供應商的產品進行排序和篩選,以連線至 Rockwell Automation® 架構,或與我們的產品一起使用。
文件
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
串列即時通訊協定類比運動使用手冊 | MOTION-UM001 |