概述
- 高速可尋址遠端傳感器通訊協定是一種全球標準,可用於在智慧型裝置與控制或監控系統間透過類比線路傳送與接收數位資訊
- 我們提供各種具有 HART 連線能力的類比 I/O 模組
- 我們的 Encompass™ 合作夥伴可提供其他產品
其他資訊
- 我們的 PartnerNetwork™ 可透過 Encompass 產品推介方案為擁有高速可尋址遠端傳感器通訊協定的產品提供互補產品解決方案。您可以對您所在地區的產業最佳供應商的產品進行排序和篩選,以連線至 Rockwell Automation® 架構,或與我們的產品一起使用。
- 我們的現代化製程解決方案可讓您提升生產力、提高效率並降低成本。我們的控制、批次、製程最佳化和安全系統解決方案和服務,可輕易將人員、製程和技術整合至 The Connected Enterprise®,有助於化解您面對的許多挑戰。
文件
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
ControlLogix I/O 高速可尋址遠端傳感器模組產品介紹 | 1756-PP016 | |
FLEX I/O 與 FLEX Ex I/O 選擇指南 | 1794-SG002 | |
FLEX I/O 高速可尋址遠端傳感器模組使用手冊 | 1794-UM063 | |
FLEX Ex I/O 高速可尋址遠端傳感器模組使用手冊 | 1794-UM065 | |
Rockwell Automation 製程物件程式庫:PlantPAx DCS 的高速可尋址遠端傳感器模組參考手冊 | PROCES-RM010 |