OptixPanel 終端機可讓管理更加輕鬆。作業系統無法存取,因此不需要防毒軟體。也提供 4.3 吋(約為手機螢幕大小)到 21.5 吋寬的螢幕尺寸。這些終端機更加經濟實惠,可為機器級應用提供實惠的解決方案。
OptixPanel 圖形人機介面搭載 FactoryTalk® Optix™ 與 FactoryTalk® Remote Access™ 軟體,提供彈性、擴充能力與強大的連線能力。
與最新FactoryTalk®軟體整合
OptixPanel 圖形人機介面與 FactoryTalk Optix 軟體整合,方便利用 OPC UA 和 MQTT 等通訊標準透過雲端存取製程資料。 使用本機桌面編輯器獨立開發應用程式,或透過網頁瀏覽器在 FactoryTalk® Optix Studio™ 上的雲端協作開發。內建驅動程式,能支援所有控制器類型的連線功能。支援 SaaS 的工作流程將使您的團隊能夠隨時隨地進行協作,搭載變更追蹤和版本控制功能,可自動追蹤誰在何時做了什麼。
流暢的運作
將 FactoryTalk Optix 軟體與 OptixPanel 圖形人機介面結合使用,打造完整的系統
可擴充性
您的人機介面開發工作不用受限於特定顯示硬體。系統會感應目標系統的螢幕大小並自動調整。
模組化
可依您的特定應用需要,僅授權與部署特定功能。在必要時購買擴充,以在您需要變更時擴充系統。
擴充性
C# 指令碼與 FactoryTalk Optix API 可存取專案中的任何物件,故使用者能將應用程式高度客製化,或在設計過程與執行階段,透過指令碼自動建立專案。
使用 FactoryTalk® Remote Access™ 軟體從任何地方存取您的 OptixPanel 人機介面系統
產品配置

OptixPanel 標準型圖形人機介面
- 可提供 7 吋至 21.5 吋螢幕尺寸
- 包含各種邊框選項、長寬比和觸控螢幕技術
- 鋁製寬銀幕或 4:3 單點觸控類比電阻螢幕
- 鋁製全平面 4:3 與單點觸控類比電阻螢幕
- 鋁製和玻璃寬銀幕與 PCAP 多點觸控螢幕
- 不銹鋼 IP69K 寬螢幕與單點觸控類比電阻螢幕
- 多點觸控類型的螢幕手勢(滑動、捏合等)支援
- 鋁製寬銀幕或 4:3 單點觸控類比電阻螢幕
- 支援各種連線選項
- 兩個 USB 3.0 連接埠
- 兩個 Gigabit 乙太網路連接埠
- 在兩個網路上獨立作業的能力
- 啟用 FactoryTalk Remote Access 連線至本機子網路上裝置的能力
- 一個 DB9 隔離式序列埠 (RS232/422/485)
- 執行專業版 FactoryTalk Remote Access
- 使用 11 個功能權杖執行 FactoryTalk Optix,可升級到 15 個
- 包含 FactoryTalk® Optix™ Runtime 中型授權(11 個功能權杖),可升級至大型(15 個功能權杖)
- 包含 FactoryTalk® Remote Access™ Runtime 專業版授權

OptixPanel 精巧型圖形人機介面
- 可提供 4 吋和 7 吋螢幕尺寸,讓一些應用更加輕鬆
- 包含各種邊框選項和觸控螢幕技術
- 鋁製寬銀幕與單點類比電阻螢幕
- 鋁製和玻璃寬銀幕與 PCAP 多點觸控螢幕
- 多點觸控類型的螢幕手勢(滑動、捏合等)支援
- 支援各種連線選項
- 一個 USB 2.0 連接埠
- 一個 Gigabit 乙太網路連接埠
- 一個 DB9 非隔離式序列埠 (RS232/422/485)
- 執行 FactoryTalk Remote Access 基本版
- 使用 8 個功能權杖執行 FactoryTalk Optix,可升級至 11 個
- 包含 FactoryTalk® Optix™ Runtime 小型授權(8 個功能權杖),可升級至中型(11 個功能權杖)
- 包含 FactoryTalk® Remote Access™ Runtime 基本版授權,可升級至專業版授權
產品選型
BETA
BETA
Catalog Number | 說明 | 最暢銷 | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
2800C-043AS-1B | OptixPanel Compact HMI | Active | ||
2800C-070AS-1B | OptixPanel Compact HMI | Active | ||
2800C-043CM-1B | OptixPanel Compact HMI | Active | ||
2800C-070CM-1B | OptixPanel Compact HMI | Active | ||
2800S-150DS-N1S | OptixPanel Standard |
|
Active | |
2800S-101XS-N1B | OptixPanel Standard | Active | ||
2800S-150ES-N1B | OptixPanel Standard | Active | ||
2800S-156XS-N1S | OptixPanel Standard |
|
Active | |
2800S-215DS-N1S | OptixPanel Standard |
|
Active | |
2800S-101FM-N1B | OptixPanel Standard | Active |
- Catalog Number
- 2800C-043AS-1B
- 說明
- OptixPanel Compact HMI
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 2800C-070AS-1B
- 說明
- OptixPanel Compact HMI
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 2800C-043CM-1B
- 說明
- OptixPanel Compact HMI
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 2800C-070CM-1B
- 說明
- OptixPanel Compact HMI
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 2800S-150DS-N1S
- 說明
- OptixPanel Standard
- 最暢銷
-
- Lifecycle
- Active
工具與資源
文件
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
OptixPanel 精巧型圖形人機介面產品設定檔 | 2800C-PP001 | |
OptixPanel 標準型圖形人機介面產品設定檔 | 2800S-PP001 |
認證
- CE 標記
- KCC
- RCM
- 已獲得 UKCA 標誌
- UL 認證