我們提供各式各樣的電源供應器解決方案。不論是切換式電源供應器、工業用不斷電系統或變壓器,每項產品的設計都是為了實現穩健性與可靠營運。
我們的型號 1606 切換式電源供應器包括 4 種產品系列,可滿足全球大多數的單相和三相應用系統要求。這些元件是專為接收各種交流與直流輸入電壓而製造的,並已經測試可符合全球的安全標準。
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-1607-ArmorPowerSupply.1600.jpg)
ArmorPower On-Machine 電源供應器
我們的型號 1607-XT ArmorPower™ On-Machine™ 電源供應器,適用於會因為線路損耗而發生電壓下降,以及非常需要尺寸小巧、高效率和可靠性的應用。這些 IP67 等級的電源供應器可提供 50…200 W 機型,能夠應對 On-Machine 和工廠車間安裝中逐漸淘汰傳統機殼的趨勢。這些電源供應器為真空封裝,以提供最大的衝擊、震動和潮濕抗性。
型號 1609 不斷電系統是專為工業應用而設計,本身符合世界各地最高 10 kVA 的工業和一般應用要求。這些裝置在全球獲得認證,可提供備用交流電源,以銜接電壓驟降、暫時下降或短暫失去線路電力的情況。
我們的全域控制電路變壓器,設計為可降低至控制電路的電源電壓,為操作員提供更高的安全性。IP2X 手指保護端子蓋與保險絲蓋,在所有裝置上均有提供,以提高職場安全性。我們的變壓器能夠隔離控制電路以及電源和照明電路。這類裝置能夠容納電磁元件通電時造成的瞬時突波電流,而不會犧牲二次電壓穩定性,符合 NEMA ICS2-100。
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-1608-dysc-dynamicsagcorrector.1600.jpg)
電壓驟降保護器
我們的型號 1608 DySC® 電壓驟降保護器,可防止電壓驟降及瞬間中斷造成嚴重製造停機及損壞設備。這些 DySC 保護器不需要電池,沒有移動零件,只需要極少的維護作業。本身非常適合最長需要五秒的驟降過渡保護的製程和敏感電子設備。
在 ROK Talk on Industrial Components 的第 7 集中,Bill 和 Paul 與工業控制主管 Derrick Hinds,討論選擇電源供應器時最重要的因素,以及在選擇電源供應器時常犯的錯誤。