概述
- 防止敏感的電氣設備受損
- 提供機器至全廠的全方位防護
- 包含單相和三相產品組合
- 提供長達五秒的電壓驟降保護
- 可避免短暫的完全失壓
- 環保 - 效率超過 99%,無電池
文件
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
電力品質手冊 | POWER-BR011 | |
型號 1608 DySC 電壓驟降保護器產品簡介 | 1608-PP002 |
認證
- 型號 1608N MiniDySC 2-6 Amp 機型獲得 UL 認證,其他所有的 MiniDySC 和 ProDySC 機型則是 UL 認證。
- UL 認證
- UL 認證
標準相容性
- 超越 SEMI F47 標準