基本切換式電源供應器
我們的型號 1606-XLB 基本切換式電源供應器,可提供 24V 直流電的 5 A 和 10 A 尺寸。這些電源供應器符合成本效益,可提供最高 95.2% 的效率,評定結果顯示使用壽命相當長久。
我們的型號 1606-XLB 基本切換式電源供應器,可提供 24V 直流電的 5 A 和 10 A 尺寸。這些電源供應器符合成本效益,可提供最高 95.2% 的效率,評定結果顯示使用壽命相當長久。
我們的型號 1606-XLE 必要切換式電源供應器,能夠以 80…960 W 提供 12、24 和 48V 直流輸出,同時功率增加 120%。
我們的型號 1606-XLP 精巧切換式電源供應器,是您需要節省空間時的絕佳選擇。這些裝置配備了許多和 XL 裝置相同的功能及認證,並且支援低功率應用。
我們的型號 1606-XLS 效能切換式電源供應器,使用了可以大幅減少裝置尺寸,同時可實現功率增加 150% 的技術。這些電源供應器能夠在 80…960 W 的尺寸中,提供 5、12、15、24 和 48V 的直流輸出選擇。
我們的型號 1606 XLD DC-DC 整流器系列有助於在發生電壓波動時維持系統可靠性,並增加控制電路恢復力。精巧型尺寸有助於最佳化盤體空間。