我們的 ControlLogix® 5570 控制器提供標準、安全、極端溫度和機載型號,適用於製程、運動、離散和高可用性應用。作為我們 Integrated Architecture™ 系統的一部分,這些控制器採用了 Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ 和通用網路通訊協定。這些高效能控制器為所有控制領域提供了具有通用開發環境的通用控制引擎。
概述
- 支援 EtherNet/IP™ 上的整合運動、整合 Sercos™ 運動和類比運動
- 支援完整的控制器備援和移除以及熱電中插拔 (RIUP)
- 透過 EtherNet/IP、ControlNet™、DeviceNet™、Data Highway Plus™、遠端 I/O、SynchLink 以及第三方製程和裝置網路進行通訊
- 方便您使用繼電器梯形邏輯、ST、功能模組和 SFC 語言進行程式設計
- 在目錄編號中包含「K」的產品上增加表面塗覆,從而有助於在惡劣環境中提供保護
- 包括適用於系列 B 和 C 標準的 1756 窄型電源供應器選項以及 1756 XT 機箱,在空間有限時寬度可減少 29%
- 提供最多 17 個插槽的標準、表面塗覆和極端溫度版本的機箱
On-Machine 控制器
- 提供標準和安全的 On-Machine™ 控制功能,可有效增加運作時間並降低成本
- 直接放置在機器上,將控制盤櫃的硬體最小化
GuardLogix 安全控制器
- 在同一機箱內提供安全與整合運動
- 提供 SIL 3 功能安全的 TUV 認證(需要控制器和安全合作夥伴)
- 使用 Armor GuardLogix 控制器簡化機器架構並減少系統佔地面積
- 在獨立使用時,可在以下環境中操作:-25…+70 °C (-13…+158 °F)
- 與 FLEX™ I/O-XT 模組一起使用時,可在以下環境中操作:-20…+70 °C (-4…+158 °F)
極端環境控制器
- 在獨立使用時,可在以下環境中操作:-25…+70 °C (-13…+158 °F)
- 與 FLEX™ I/O-XT 模組一起使用時,可在以下環境中操作:-20…+70 °C (-4…+158 °F)
產品比較
功能 |
5580 控制器 |
5570 控制器 |
---|---|---|
效能 | 5x…20x (相較於 ControlLogix 5570 控制器) |
2x (相較於 ControlLogix 5560 控制器) |
嵌入式乙太網連接埠 | 1 千兆位 (Gb) | 否 |
本機程式設計連接埠 | USB | USB |
已包含能源儲存模組 (ESM) | 是 | 是 |
已包含板載顯示器 | 是 | 是 |
Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ 支援 | 是 | 是 |
非揮發性記憶體 | 安全數位 (SD) 卡 | 安全數位 (SD) 卡 |
使用者記憶體,最大值 | 40 MB | 32 MB |
I/O 端點,最大值 | 128,000 數位;4,000 類比 | 128,000 數位;4,000 類比 |
其他資訊
- ControlLogix 入門套組 — ControlLogix 入門套件是一個比較划算的軟硬體搭售套組,可提供您所需的一切。開始選擇元件,組合適用於您環境的套組。
- 我們的 Integrated Architecture 解決方案為高效、有效地推動全廠最佳化奠定了基礎,使您能夠以有競爭力的方式應對經濟和消費者需求的變化。
- 學習 Logix 時需要了解的事項部落格和播客系列向 ControlLogix® 控制器系統的新舊使用者教導如何使用我們的控制器和軟體,以獲得最大效益。
軟體
文件
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Integrated Architecture 手冊 | IA-BR005 | |
安全功能手冊 | SAFETY-BR011 | |
Armor ControlLogix 與 Armor GuardLogix 產品介紹 | 1756-PP019 | |
表面塗覆可保護您的投資產品介紹 | IA-PP001 | |
ControlLogix 入門套組 | 1756-SP401 |
認證
5560 ControlLogix 標準控制器
- cULus
- CSA
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
- FM
5560 GuardLogix 安全控制器
- cULus
- CSA
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
- FM
- TÜV
5560 ControlLogix 極端環境控制器
- cULus
- CSA
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
- FM
5570 ControlLogix 標準控制器
- cULus
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
5570 GuardLogix 安全控制器
- cULus
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
- FM
- TÜV
5570 ControlLogix 極端環境控制器
- cULus
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
5570 Armor GuardLogix On-Machine 安全控制器
- cULus
- CE
- RCM
- KC
- TÜV
有關 TUV 和 SIL 認證細節,請參閱安全認證和 SIL 連結。
應用
我們的 ControlLogix® 控制器提供的記憶體、速度和處理能力可符合基本的工廠應用需求,也可以運用在高效能處理以及運動應用。
- 能源及發電
- 食品飲料 — 乳製品
- 採礦與金屬
- 船舶
- 紙業
- 軌道/地鐵與車載
- 水/污水
對於製程應用,這些控制器:
- 提供更大的容量,讓您能在每項任務中執行更多的控制策略
- 大幅改善控制層和監督層之間交換的資訊量
- 顯著提高備援控制應用程式的效能
對於運動應用,這些控制器:
- 為複雜的高效能運動應用提供高速運動指令和軸軌道計畫器執行
- 針對 EtherNet/IP™ 或 Sercos™ 介面上的高效能運動變頻器的控制進行最佳化
- 支援多達 100 軸的整合運動
對於離散應用,這些控制器:
- 使用高速雙核心 CPU,明顯改善控制器掃描時間
- 提供更快的通訊速率
- 為備援系統提供更快速的交叉負載
可程式控制器個案研究 — 瀏覽我們的個案研究網站,了解客戶如何在其應用中套用 Allen-Bradley® 可程式控制器