我們的 SoftLogix™ 5800 控制系統版本 23(型號 1789)已進入現役成熟的產品生命週期狀態。
該產品仍保持活躍並可供銷售,而且仍然可以提供電話技術支援。不過,SoftLogix 5800 控制系統版本 23 將不會再有其他功能增強或個人電腦作業系統更新。目前該產品的使用者追加訂單訂購,即表示同意他們理解並接受沒有計劃新增其他功能或更新作業系統。
Rockwell Automation 將持續收集、追蹤和評估使用者提交的異常問題,但不應期望能夠糾正和/或修補任何異常。
Rockwell Automation 建議使用 ControlLogix 控制系統產品系列,該系列產品現已包括一系列不斷擴展的機箱內運算模組,以允許程式設計彈性和多種通訊選項。
概述
- 在 Windows® 7 和 Windows Server 2008 作業系統上執行
- 使用與其他 Logix 平台相同的 Studio 5000® environment 和 Logix 控制引擎
- 包括平台獨立性(白箱、工業電腦等)。
- 提供與開放網路的連線,包括 EtherNet/IP™、ControlNet™ 和 DeviceNet™
- 提供資料存取的自訂、虛擬背板工具包,可用於整合第三方網路或特殊模組
- 支援多個 I/O 介面
- 能夠開發自訂 C 程式,以透過外部例行程序整合
1789-L10 SoftLogix™ 控制器
- 一個控制器
- 每個控制器的記憶體大小限制為 2 MB
- 兩個 PCI 網路介面卡
- 一個 EtherNet/IP 卡
- 一個 1784-SIM 模組
- 不支援第三方虛擬背板模組
- 三插槽虛擬機箱
1789-L30 SoftLogix 控制器
- 兩個控制器
- 每個控制器的記憶體大小限制為 64 MB
- 五個 PCI 網路介面卡
- 一個 1784-SIM 模組
- 支援第三方虛擬背板模組
- 五插槽虛擬機箱
1789-L60 SoftLogix 控制器
- 六個控制器
- 每個控制器的記憶體大小限制為 64 MB
- 16 PCI 網路介面卡
- 16 1784-SIM 模組
- 支援第三方虛擬背板模組
- 16 插槽虛擬機箱
文件
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Integrated Architecture 手冊 | IA-BR005 | |
SoftLogix5800 系統使用手冊 | 1789-UM002 |