一般用途工業電子喇叭
我們的型號 855H 一般用途工業電子喇叭會產生最大 108 dB (A) 的聲音輸出,適合多數中階工業和機構、單一狀態訊號裝置。強化版會產生最大 113 dB (A) 的聲音輸出。我們的工業電子喇叭有多種音調和聲量控制功能。您可以直接將工業電子喇叭改裝至大多數機器的盤體切口中,或將其安裝至 4 吋的電器底盒中。
我們的型號 855H 一般用途工業電子喇叭會產生最大 108 dB (A) 的聲音輸出,適合多數中階工業和機構、單一狀態訊號裝置。強化版會產生最大 113 dB (A) 的聲音輸出。我們的工業電子喇叭有多種音調和聲量控制功能。您可以直接將工業電子喇叭改裝至大多數機器的盤體切口中,或將其安裝至 4 吋的電器底盒中。
我們的型號 855X 危險區訊號裝置專為提供警示而設計,提醒您與工廠有關的重要設備和系統需求。這些警示有多種燈號和聲音功能、大小、顏色、電壓和固定選項。這些裝置亦經三重認證,以符合危險區全球標準。
我們的型號 855P 盤體安裝式訊號指標包括蜂鳴器、LED 燈指標、氙氣閃光燈和 LED 燈聲光指標以及雙電路警示器。這些警示器可大幅降低面板空間需求與安裝時間。我們的盤體安裝式警示器採用後方固定且有護指套,使您的面板與環境高度整合。
我們的型號 855H 可錄式工業電子喇叭讓您能從類比裝置(例如個人電腦、MP3 播放器等)下載旋律或自訂音調。您也可以透過板載麥克風直接朝裝置說話以錄製聲音,無須購買其他錄音硬體或設備。
我們的型號 855H 和 855HM 高效能工業電子喇叭有單機工業電子喇叭選項,或配有指標的選項。其皆有塑膠製或海運及船舶級鋁製外殼。