我們的拉繩開關具有連接至鎖存拉動開關的鋼線繩。在您於繩長上任何一點朝任何方向拉動繩子時,將觸發開關以停止機器電源。
我們的型號 440E Lifeline™ 3 拉繩開關為以拉繩(繩索)操作的緊急停止裝置,經專門設計,符合 ISO 13850(機械安全 - 緊急停止裝置)的嚴格規定。
我們的型號 440E Lifeline™ 4 拉繩開關可以沿著或圍繞龐大笨重的機械安裝,例如輸送帶,以便持續使用緊急停止功能。
我們的型號 440E Lifeline™ 5 拉繩開關是微處理器型解決方案,可提供進階的功能與診斷系統,有助於在提高安全性的同時改善生產率。
我們的型號 440E Lifeline 拉繩張力器系統 (LRTS) 是一種獨特的拉繩(繩索)張力系統,有助於加速安裝拉繩啟動的系統。