Loading

按鈕開關與訊號裝置
Allen‑Bradley

按鈕開關和訊號裝置內含一個廣泛的操作器。
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
篩選與過濾
CloseClose
篩選與優化
清除全部
Chevron UpChevron Up
(0)
-
觀看 35 結果
顯示 1 - 24 / 35 結果
排序方式:
按字母排序(A-Z)
  • 按字母排序(A-Z)
  • 按字母排序(Z-A)
篩選與優化
CloseClose
0001800T 18 mm 標燈
Our Bulletin 800T 18 mm Pilot Lights are a line of small, heavy-duty pilot lights.
0002800Z Zero-Force Touch Buttons
我們的型號 800Z Zero-Force Touch Buttons™ 經專門設計,適合需要使用雙手的機器控制系統。
0003800L 指示燈
Our Bulletin 800L Indicator Lights are ideal for commercial-grade and light-industrial applications.
0004800P 觸控/手掌操作器
我們的型號 800P 觸控/手掌操作器,適合需要機電操作以確保安全操作、抗 RFI 和符合人體工學之敏感設計的裝置,以減少與累積性創傷疾病相關的風險因素。
0005800K 壓電
Our Bulletin 800K Piezoelectric Push Buttons are available in 22.5 and 30.5 mm sizes.
0006800B 16 mm 操作器
我們的型號 800B 16 mm 操作器採用高度可設定且彈性的設計,可以符合您的輕工業和儀錶應用需求。
0007440J 手握式啟用開關
我們的手握式開關可用於允許在機器防護內安全運作的必要條件之一。
Allen-Bradley 440E Lifeline 4 Cable Pull Switch
0008440E Lifeline 4 拉繩開關
我們的型號 440E Lifeline™ 4 拉繩開關可以沿著或圍繞龐大笨重的機械安裝,例如輸送帶,以便持續使用緊急停止功能。
Allen-Bradley 440E Lifeline 5 Cable Pull Switch
0009440E Lifeline 5 拉繩開關
我們的型號 440E Lifeline™ 5 拉繩開關是微處理器型解決方案,可提供進階的功能與診斷系統,有助於在提高安全性的同時改善生產率。
Allen-Bradley 440E Lifeline 3 Cable Pull Switch
0010440E Lifeline 3 拉繩開關
我們的型號 440E Lifeline™ 3 拉繩開關為以拉繩(繩索)操作的緊急停止裝置,經專門設計,符合 ISO 13850(機械安全 - 緊急停止裝置)的嚴格規定。
Allen-Bradley Lifeline Rope Tensioner System (LRTS)
0011440E Lifeline 繩索張力器系統
我們的型號 440E Lifeline 拉繩張力器系統 (LRTS) 是一種獨特的拉繩(繩索)張力系統,有助於加速安裝拉繩啟動的系統。
0012800T/H 操作器
我們的型號 800T/H 30 mm 操作器經專門設計和製作,可在最嚴苛的工業環境中運作。
001330 mm 已組裝操作員工作站
我們的 30 mm 已組裝工作站有壓鑄鋁、不銹鋼、玻璃和熱塑聚酯樹脂等結構。
0014盤體背面元件,30 mm
Our Bulletin 800T/H 30 mm Back-of-Panel Components include a wide variety of contact block types.
0015800G 危險區操作器
我們的型號 800G 危險區操作器按鈕開關經專門設計,適合可能出現易燃氣體、蒸汽或灰塵的工業裝置。
0016800R 危險區操作器
我們的型號 800R 危險區操作器專為第 2 級/第 2 區域危險區設計。
0017800H 第 7 與 9 類危險區操作器
我們型號 800H 第 7 與第 9 類危險區操作器可提供無人能及的選擇、出色的耐腐蝕性,以及導管密封解決方案的選擇。
0018800FD 整體按鈕開關
我們的型號 800FD 整體操作器經專門設計,以符合全世界標準。
0019800F 盤體背面元件
我們的 22 mm 盤體背面元件內含旋轉式軸環,適用簡易單手鎖存拆卸。
0020800FC 吊車工作站
我們的 800FC 吊車工作站會運用省時的型號 800F 22.5 mm 按鈕開關之線路,以最大限度地減少庫存並提高效率。
0021800F 90 mm 封閉式
我們的 22 mm 已組裝工作站包括壓鑄鋁、封閉式和吊車選項。
0022800F 22 mm 圓形操作器
我們的型號 800F 22 mm 圓形操作器系列符合嚴格的效能規格。
0023800MB/800MR 防油操作器
我們的型號 800MB/800MR 防油操作器堅固且耐用,適用於您的重載應用。
two 855 control tower stack lights, single orange one with black top; pedastal of 4 stacked lights green, orange, red, and blue with black top
0024855 Control Tower 堆疊指示燈
這些塔燈共有三種尺寸,搭配 UL 4/4X/13 型、IP65 等級,以符合最具挑戰性的盤體和 On-Machine 應用。
Family shot of various color and size configurations of round industrial beacons on black plastic bases.
0025855BS 和 855R 工業圓形指標
我們的型號 855BS 和 855R 圓形指標有兩種直徑,且使用 LED 燈技術並為您的裝置提供高度彈性。
three versions of the 855 wall mount signal lights; one with red/white/blue/orange/green lights; one with red/orange/green; one with red/blue/orange/green
0026855W 壁掛式訊號燈
這些訊號燈用於在精巧型外殼中傳達機器或重要設備中不同條件的狀態。
two, white/clear 855L panel light bars with 5 lights; one bar
0027855L 盤體燈條
這些燈條是 OEM 和面板製造廠的理想選擇,可以減少元件數量,同時不損失設計的可靠性及/或功能性。
Family shot of various color and size configurations of 854J/K industrial beacons stacked with pedastals and without.
0028854J/K Control Tower 堆疊指示燈
這些塔燈具有 IP66 防護等級功能,且被評為適合室內和室外使用。
Family shot of various color and size configurations of square industrial beacons on white plastic bases.
0029855B 迷你方形指標
這些產品非常適合需搭配精巧堅固氙氣閃光指標的訊號應用,可用作單獨的指標指示燈或與高效能工業電子喇叭搭配使用。
0030856T Control Tower 堆疊指示燈
這些塔燈為使用者提供了最大的應用彈性,以更少的元件數量滿足最廣泛的應用需求。
0031855H 高效能工業電子喇叭
我們的型號 855H 和 855HM 高效能工業電子喇叭有單機工業電子喇叭選項,或配有指標的選項。其皆有塑膠製或海運及船舶級鋁製外殼。
0032855H 一般用途工業電子喇叭
我們的型號 855H 一般用途工業電子喇叭會產生最大 108 dB (A) 的聲音輸出,適合多數中階工業和機構、單一狀態訊號裝置。
0033855H 可錄式工業電子喇叭
我們的型號 855H 可錄式工業電子喇叭讓您能從任何類比裝置(例如個人電腦、MP3 播放器等)下載旋律或自訂音調。您也可以透過板載麥克風直接朝裝置說話以錄製聲音,無須購買其他錄音硬體或設備。
0034855X HazLoc 工業電子喇叭與指標
我們的型號 855X 危險區訊號裝置專為提供警示而設計,提醒您與工廠有關的重要設備和系統需求,且經三重認證,以符合危險區全球標準。
BK04023
0035855P 盤體安裝式訊號警示器
我們的型號 855P 盤體安裝式訊號警示會減少盤體空間需求和安裝時間,且為後方固定式,並具有護指套。
最暢銷
0036
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增到項目

每頁項目:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 / 35 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立即比較 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

按鈕開關和訊號裝置內含一個廣泛的操作器。我們提供按鈕開關、切換開關、吊車工作站、指示燈、已組裝的操作員工作站,以及操作員工作站機殼。我們的音效和視覺訊號裝置包括工業電子喇叭、揚聲器、指標、閃燈、盤體燈條和塔燈。這些裝置會發出故障和原料短缺的訊號,並向操作員提出危險警示,有助於減少停機時間。

在 ROK Talk on Industrial Components 第 5 集中,Paul 和 Bill 與 Steve Litzau 討論按鈕開關的歷史、穩健性和可靠性。

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 產品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 按鈕開關與訊號裝置 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 隱私政策
CloseClose