800B IEC 16 mm 操作器
我們的型號 800B 16 mm 操作器採用高度可設定且彈性的設計,可以符合您的輕工業和儀錶應用需求。這種操作器非常適合盤體空間有限或佔用空間小的應用。以耐腐蝕的塑膠製成,按鈕開關壽命相當長。
我們的型號 800B 16 mm 操作器採用高度可設定且彈性的設計,可以符合您的輕工業和儀錶應用需求。這種操作器非常適合盤體空間有限或佔用空間小的應用。以耐腐蝕的塑膠製成,按鈕開關壽命相當長。
我們的型號 800Z Zero-Force Touch Buttons™ 經專門設計,適合需要使用雙手的機器控制系統。互相連結的感應表面在偏移面上組成兩個電容感測器,以獲得更卓越的產品感測力。在您觸碰開關表面時,便會啟動輸出。我們的按鈕可穿過多數的工業手套以偵測手部。觸控按鈕的輪廓可輕易貼合手型,同時有助於在需要雙手控制時協助防範失敗發生。
我們的型號 800T 18 mm 標燈是一排小型且重載的標燈。若您需要小而強的標燈系列,我們已為您備妥解決方案。
我們的型號 800P 觸控/手掌操作器,適合需要機電操作以確保安全操作、抗 RFI 和符合人體工學之敏感設計的裝置,以減少與累積性創傷疾病相關的風險因素。這些設備可搭配鉸接式操作器,透過允許按鈕頂部傾斜以增加舒適度和機械優勢,讓所需操作力量較標準驅動裝置更少。
我們的型號 800L 指示燈適合商業級和輕工業裝置。型號 800L 線路提供照明、閃光燈或白熾燈發光,適合大量原始設備製造商、盤體建造商和承包商。
我們的型號 800K 壓電按鈕開關具有 22.5 和 30.5 mm 尺寸。這些按鈕開關在 SAE 級 316 不銹鋼機體中使用密封的壓電開關電路,以達到 IP69K 防護等級。壓電開關電路會偵測按鈕表面上的壓力,在無移動零件的情況下提供一個瞬間啟動訊號。