Loading

繼電器與計時器
Allen‑Bradley

我們的繼電器與計時器的設計、製造與測試作業,均能滿足全球最嚴苛的標準與額定值。
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
篩選與過濾
CloseClose
篩選與優化
清除全部
排序方式 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
(0)
-
觀看 37 結果
顯示 1 - 24 / 37 結果
排序方式:
按字母排序(A-Z)
  • 按字母排序(A-Z)
  • 按字母排序(Z-A)
篩選與優化
Allen-Bradley Bulletin 700-HX Multifunction Digital Timing Relays use a highly visible negative transmissive status indicator display to increase readability.
0001700-HX 多功能數位
此類繼電器使用高能見度負極傳導狀態指示燈顯示,提高可讀性並提供兩種額外模式,方便靈活應用。
Allen-Bradley Bulletin 700-HT Tube Base Timing Relays, for general purpose applications, mount on tube-type bases.
0002700-HT 管式基座計時繼電器
此類繼電器最適合一般應用,並可安裝在管式基座上。
Allen-Bradley Bulletin 700-HR Dial Timing Relays are plug-in socket-mounted timing relays.
0003700-HR 轉盤式計時繼電器
此類繼電器為插入式、插座固定式計時繼電器。易於設定,且可採用盤體或 DIN 軌道安裝。
Allen-Bradley Bulletin 700-HNC Miniature Timing Relays are some of the smallest timing relays available.
0004700-HNC 迷你計時繼電器
這些繼電器是可用的最小計時繼電器​​之一。它們在 DIN 軌道上僅需 26 mm (1.02 in.),並帶有母連接器。
DIN Rail Mount Timing Relay, 17mm
0005700-FE 經濟型計時繼電器
這些繼電器寬 17.5 mm,計時範圍為 0.05 秒至 100 小時。
Bulletin 700-FS DIN Rail High Performance Timing Relays have a 22.5 mm space-saving design and a timing range of 0.05 seconds to 300 hours. The multi-function timing helps you reduce stock and standardize your design.
0006700-FS 高效能繼電器
這些繼電器採用 22.5 mm 的節省空間設計,且計時範圍為 0.05 秒至 300 小時。
Allen-Bradley Bulletin 700-HNK Ultra-Slim Timing Relays are some of the smallest plug-in relays on the market.
0007700-HNK 超薄計時繼電器
此類繼電器是市場上其中一種最小的插入式繼電器。它們在插座中僅需 15.6 mm (5/8 in) 的 DIN 軌道空間。
Allen-Bradley Bulletin 700-HV Repeat Cycle Timing Relays provide cycled on-off switching when a signal is applied.
0008700-HV 反覆循環式計時繼電器
此類繼電器只要接收到訊號,就會進行循環式開/關切換。開與關的間隔可獨立調整。
Allen-Bradley Bulletin 700-HLF Terminal Block Timing Relays are relay- and socket-assembled modules for high-density applications.
0009700-HLF 端子座計時繼電器
這些繼電器是可用於高密度應用的繼電器和母連接器組裝模組。
Allen-Bradley Bulletin 700-CF IEC Control Relays provide features required for demanding industrial applications.
0010 700-CF IEC 工業控制繼電器
此類繼電器提供嚴苛工業應用所需的功能,例如 IEC 設計中的機械式連結接點、計時選項以及長接點使用壽命。
Allen-Bradley Bulletin 700-EF IEC Control Relays offer universal wide range coils.
0011700-EF 工業控制繼電器
此類繼電器提供低功耗、通用廣範圍線圈,可用四組線圈覆蓋控制電壓(範圍為 24 V 至 500 V,50-60 Hz,直流)。
Allen-Bradley Bulletin 700-K IEC Control Relays are compact sized industrial relays capable of switching low-energy signals.
0012700-K 微型工業控制繼電器
此類繼電器的尺寸精巧,且可切換低能量訊號。
Allen-Bradley Bulletin 700S-CF IEC Safety Control Relays provide mechanically or mirror contact performance, which are required in feedback circuits for safety applications.
0013700S-CF IEC 安全控制繼電器
此類繼電器提供機械式或鏡像接點功能,可滿足安全應用之回授電路的需求。
Allen-Bradley Bulletin 700-RTC Solid-state Timing Relays are fixed timing relays designed for applications requiring a specific time delay in which inadvertent timing changes must be avoided.
0014700-RTC NEMA 固態固定式計時繼電器
此類繼電器是固定式計時繼電器,設計用於需要特定時間延遲的應用,其中必須避免無意的時間變化。
Allen-Bradley Bulletin 700-PS Solid-state Timing Relays are accurate solid-state timers that can be mounted.
0015700-PS NEMA 固態可調整計時繼電器
此類繼電器可安裝在 4 極與 2 極繼電器上。藉由轉接器接入板,亦可安裝作為單機使用。
Allen-Bradley Bulletin 700-N Industrial Relays are a low profile, high reliability switching solution.
0016700-N NEMA 窄型工業控制繼電器
此類電動保持繼電器有手動覆寫能力,並具備高能見度的紅條,可提供易於識別的狀態指示。
Allen-Bradley Bulletin 700S-P and 700S-PK Safety Control Relays are designed to meet worldwide safety standards.
0017700S 重載安全控制繼電器
此類繼電器的設計可達到全球安全標準,具備機械式連結接點與防干擾蓋板。
Allen-Bradley Bulletin 700-R Sealed Switch Relays work in extremely harsh, dirty environments and hazardous locations.
0018700-R NEMA 密封開關工業控制繼電器
此類繼電器包含鎢電極尖氣密封裝接點,可在嚴苛環境下以高可靠性切換低壓電路。
Allen-Bradley Bulletin 700-P, 700-PH and 700-PK Heavy Duty Relays have four types of contact cartridges to meet your specific switching requirements.
0019700-P NEMA 重載繼電器
此類繼電器提供時間延遲、鎖存連接、重疊以及邏輯簧片接點,並可結合到一個繼電器中。
Allen-Bradley Bulletin 700-HK Slim Line General Purpose Relays are ideal for a variety of high-density isolation and interposing applications.
0020700-HK 流線型繼電器
這些繼電器適合用於各種高密度隔離與插入式應用中。
Allen-Bradley Bulletin 700-HTA Alternating Relays serve as interposing relays between your controller and field devices.
0021700-HTA 交替繼電器
這些繼電器可用作控制器和現場裝置之間的插入式繼電器,讓您可以選擇主要或次要負載,或在兩者之間交替。
Allen-Bradley Bulletin 700-HA Tube Base Relays are general purpose relays ideally suited for applications machine tool, pulp and paper, and transportation OEMs
0022700-HA 管式底座繼電器
這些一般用途繼電器非常適合機床、紙業以及運輸 OEM 的應用。
Allen-Bradley Bulletin 700-HJ Magnetic Latching Relays control lighting loads or continuous duty applications to save energy.
0023700-HJ 磁性鎖存繼電器
這些繼電器可控制照明負載或連續性重載應用,進而節省能源。
Allen-Bradley 700-HF Miniature Square Base Relays are ideal for automotive applications.
0024700-HF 迷你方形底座繼電器
這些繼電器非常適合汽車應用。
front left angle view of a single, gray 700-HLTN2 terminal block relay with two wire connections on the left side and top of the relay marked with a white panel insert
0025700-HL 端子座類型繼電器
這些端子座繼電器包括各極介面(寬 6.2 mm)與快速連線,有助於降低安裝成本。
Allen-Bradley Bulletin 700-HG Power Relays are suitable for switching DC loads.
0026700-HG 電源繼電器
這些繼電器適用於切換直流負載,並配有可選的磁性熄弧以實現電弧抑制,從而能夠切換更高電流的直流電路。
Allen-Bradley 700-HC Miniature Square Base Relays are 4-pole plug-in relays for your low-energy switching applications.
0027700-HC 迷你冰塊型繼電器
這些是 4 極插入型繼電器,適用於低能量的開關應用。
Allen-Bradley Bulletin 700-HP Relays are general purpose relays with plug-in PIN-style printed circuit board (PCB) terminals.
0028700-HP PCB Pin 式
我們的型號 700-HP 繼電器是帶有插入 PIN 式印刷電路板 (PCB) 端子的一般用途繼電器。
Allen-Bradley Bulletin 700-HD Flange Mount Square Base Relays feature blade-style quick connect terminals.
0029700-HD 凸緣固定式方形底座繼電器
這些繼電器具有葉片式快速連線端子。
Allen-Bradley Bulletin 700-HB Square Base Relays are designed for HVAC, elevator, and automotive industry applications.
0030700-HB 方形底座繼電器
這些繼電器專為 HVAC、電梯和汽車行業應用而設計,並提供國際電工技術委員會封閉式端子和國家電機製造業協會開放式端子版本。
Allen-Bradley Bulletin 700-HPS PCB Pin Style Safety Control Relays feature mechanically linked contacts that are required for safety circuits
0031700-HPS PCB Pin 式安全繼電器
這些繼電器具有安全電路所需的機械連結接點,符合 EN 50205(類型 B)。
Allen-Bradley Bulletin 700-HHF Flange-Mounted Power Relays are small-sized general purpose relays that switch large loads.
0032700-HHF 凸緣固定式電源繼電器
這些繼電器是用於切換大負載的小型一般用途繼電器。
Allen-Bradley Bulletin 700-SA Tube base Solid-state Relays are rated to 5 A load output current.
0033700-SA 管式基座固態繼電器
此類繼電器額定為 5 A 負載輸出電流。
Allen-Bradley Bulletin 700-SC Ice Cube Solid-state Relays are miniature, socketed relays rated to 3 A load output current.
0034700-SC 冰塊型固態繼電器
此類繼電器是微型插座式繼電器,額定為 3 A 負載輸出電流。
Allen-Bradley Bulletin 700-SK Slim Line Relays are solid-state relays compatible with HN121 or HN122 sockets
0035700-SK 細線路固態繼電器
此類繼電器相容於 HN121 或 HN122 插座,最大額定電流為 2 A。
Allen-Bradley Bulletin 700-SH Hockey Puck Solid-state Relays can handle up to a 40 A continuous resistive load
0036700-SH 冰球型固態繼電器
此類繼電器可處理冰球型套件內最多 40 A 帶散熱槽的連續電阻式負載。
Allen-Bradley Bulletin 700-SF Square Base Relays are 3A rated solid-state relays compatible with HN116 sockets.
0037700-SF 方形基座固態繼電器
此類繼電器是 3 A 額定固態繼電器,與 HN116 插座相容。
最暢銷
0038
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增到項目

每頁項目:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 / 37 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立即比較 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

我們在全球提供各種繼電器和計時器。這些裝置的設計、製造與測試作業,均能滿足全球最嚴苛的標準與額定值。

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 產品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 繼電器與計時器 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 隱私政策
CloseClose