Loading

安全運動控制
Allen‑Bradley

我們的安全運動控制產品旨在提升效能和能源效率,同時盡可能有效地提高系統安全性。
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley
白色背景上相鄰的 ArmorKinetix 分散式伺服驅動器和 ArmorKinetix 分散式伺服和馬達的 45 度側視圖。

ArmorKinetix 分散式伺服驅動器

我們的 ArmorKinetix® 分散式伺服驅動器採用體積精巧的 On-Machine™,提供 Kinetix® 5700 伺服驅動器的高效能,讓您的生產機器比以往任何時候都更加高效、更有彈性且更具成本效益。該技術可作為內建伺服驅動器馬達解決方案和近馬達變頻器,為設計機器提供了革命性的方法,故需要的零件和端子更少,且佔地面積更小。

產品詳細資訊

Main Image

Kinetix 5700 伺服驅動器

在我們的型號 2198 Kinetix® 5700 伺服驅動器的協助下,EtherNet/IP 的整合運動價值可擴展至大型客製機器製造商的應用範圍。Kinetix 5700 伺服驅動器對於縮短試運轉時間及提升機器性能皆有所助益。本身提供您所需的簡易性、強大功能與空間節約,幫助您的機器正常啟動並加速運轉。

產品詳細資訊

Allen-Bradley 型號 2198 Kinetix® 5500 伺服驅動器連線至 CompactLogix™ 5370 控制器並共同操作,支援 EtherNet/IP 上的整合運動。

Kinetix 5500 伺服驅動器

型號 2198 Kinetix® 5500 伺服驅動器連線至 CompactLogix™ 5370 控制器並與其相互搭配運作,支援 EtherNet/IP™ 上的整合運動。透過此創新輕巧的設計,Kinetix 5500 驅動器有助於將機器尺寸降至最小並簡化系統配線。此外,雙連接埠乙太網路同時支援線路與裝置環網 (DLR) 拓撲。

產品詳細資訊

Main Image

Kinetix 5300 伺服驅動器

我們的型號 2198 Kinetix® 5300 伺服驅動器非常適合小型至中型機器,可提供您一直以來對於 EtherNet/IP 伺服驅動器上之 Allen‑Bradley 整合運動所期待的設計彈性,並以精簡的產品來滿足重要的機器建置需求。

產品詳細資訊

Main Image

Kinetix 5100 伺服驅動器

我們的型號 2198 Kinetix® 5100 伺服驅動器在單一產品中為伺服解決方案提供了可擴充選項。此驅動器提供高達 15 kW 的擴展功率範圍解決方案,並支援單機、Micro800 或 Logix 控制的應用。Kinetix 5100 驅動器搭配標準輸入和輸出、不同的控制模式,以及適用於各種網路拓樸的安全關閉扭矩和雙連接埠 EtherNet/IP。

產品詳細資訊

Allen‑Bradley 型號 2094 Kinetix® 6500 EtherNet/IP 伺服驅動器將高效能整合運動與開放式 EtherNet/IP 網路相結合。

Kinetix 6500 伺服驅動器

我們的型號 2094 Kinetix® 6500 EtherNet/IP™ 伺服驅動器將高效能整合運動與開放式 EtherNet/IP 網路相結合。此變頻器可以納入使用 EtherNet/IP 的解決方案,整合高效能伺服與直流變頻器、I/O、智慧型致動器,以及其他任何 EtherNet/IP 連線的裝置。此變頻器提供安全功能,有助於加強操作員安全性,並提升機器效率。其中的模組化結構提供可針對未來機器增強進行調整的平台。

產品詳細資訊

EtherNet/IP 上的 Allen-Bradley 絕對編碼器

EtherNet/IP 絕對編碼器

我們的 EtherNet/IP 絕對編碼器經過精心設計,採用內嵌式 EtherNet/IP 交換器和雙乙太網連接埠,以支援線性網路和裝置環網拓樸。直接透過 EtherNet/IP 網路提供輔助回授,這些編碼器無須點對點接線。這些編碼器專為在惡劣工業環境中提供高效能和可靠性而設計。我們的編碼器產品包括將編碼器作為僅回授軸引入的型號,適用於在 EtherNet/IP 上使用整合運動的機器應用。我們還提供專為需要速度、方向或位置監控安全功能的安全應用而設計的型號。

產品詳細資訊
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 產品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Safety Products Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 安全運動控制 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 隱私政策
CloseClose