我們的無線射頻識別 (RFID) 系統適合在輕量級工業應用的產品製程期間和製程之外,追蹤與記錄產品。高頻 RFID 系統標籤、收發機與介面的設計符合 ISO 15693 開放標準。超高頻 RFID 收發機的設計符合全球第 2 代標準。
除了支援 56RF EtherNet/IP 的系統外,Rockwell Automation 還新增了兩個功能:
- 我們新的 59RF 系列高頻讀/寫收發機支援 I/O-Link
- 我們的 58UHF 系列 EtherNet/IP 遠距離讀/寫收發機
該解決方案可輕鬆整合到 The Connected Enterprise® 中,將資料直接傳送到控制系統中,以最大限度地減少停機時間並提高生產力。
概述
56RF 高頻 RFID | 59RF 高頻 RFID | 58UHF RFID | |
通訊 | EtherNet/IP™ | IO-Link | EtherNet/IP |
感測距離 | 55 至 168 mm(2.16 至 6.6 in) | 40 至 78 mm(1.59 至 3.07 in) | 1.5 至 5 m(4.92 至 16.4 in) |
操作電壓 | 24V DC | ||
防護等級 | IP67 | IP67/68/69K | IP66/67 |
頻率 | 13.56 MHz | 902 至 928 MHz 865 至 868 MHz |
|
最大輸出電流 | 每個收發機 100 mA | 每個收發機 200 mA | 每個收發機 0.5 A |
合規 | ISO/IEC 15693 | ISO/IEC 15694 | ISO 18000-63 |
應用
我們的 RFID 系統適用的常見應用包括:
- 資產追蹤
- 汽車
- 資料收集
- 食品和藥品
- 產品搬運處理
- 安全和入口
- 工具管理
塗裝應用
金屬沖壓應用
其他資訊
軟體
RFID 模擬器是基於 Windows 的軟體程式,旨在協助設定 RFID 應用程式。該模擬器允許選擇 Rockwell Automation 提供的幾乎所有收發機和標籤組合。透過改變標籤到收發機的距離和線路速度,使用者能夠快速確定其應用的最佳設定。
注意:模擬器是一種工具,旨在協助設定 RFID 應用程式。其中顯示的值是理論估算值,單個系統內的變化可能會影響已實現的值。
若要安裝 RFID 模擬器:
- 下載 RFID 模擬器軟體資料夾中的所有內容。
- 參考 RFID 模擬器安裝說明來安裝模擬器。
- 請參閱 RFID 模擬器手冊,檢視模擬器的快速演練和一般概覽。
文件
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
智慧追蹤和追蹤解決方案手冊 | RFID-BR001 | |
高頻工業無線射頻識別 (HF RFID) 產品簡介 | HFRFID-PP001 |
認證
- 所有適用規定均獲 CE 認證
- C-Tick
- cULus 認證
- 已獲 UKCA 標記,符合所有適用法規