概述
|
875L 交流 |
875L 直流 |
875F |
IO-Link |
否 |
是 |
否 |
感測範圍 |
可調整
|
可調整
|
不可調整
|
外殼評級 |
IP67 |
IP69K |
IP69K |
管徑(尺寸) |
18 mm、30 mm |
18 mm、30 mm |
外殼長度 34 mm |
運作電壓 |
AC |
DC |
DC |
抗噪 |
高 |
高 |
高 |
形狀 |
圓柱 |
圓柱 |
平面/矩形 |
偵測 |
塑膠、化學品、木材、陶瓷 & 玻璃和包裝 |
工業應用中的大多數固體或液體目標 |
水基(導電)液體穿過非金屬容器壁,並自動適應各種厚度的塑膠或玻璃壁 |
作業溫度 |
-25…+80 °C (-13…+176 °F) |
-30…+85 °C (-22…+185 °F) |
-25…+80 °C (-13…+176 °F) |
產品選型
文件
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
存在感測手冊 | SENSOR-BR001 |
認證
- 所有適用規定均獲 CE 認證
- 已獲 UKCA 標記,符合所有適用法規