光電感測器透過光束來偵測物件是否存在。當您需要較長的感測距離或者要感測的物件不是金屬時,此技術是電感式近接感測器的理想替代方案。光電感測器能夠滿足物料搬運處理、包裝、食品加工和運輸等許多產業中的應用需求。對於需要使用非標準接頭或電纜的特殊應用,我們可以自訂感測器連線。
背景抑制光電感測器
背景抑制光電感測器專為需要感測器偵測離反射性背景非常近之目標的應用而設計。當目標與背景具有相似的反射率(例如,從目標回傳至感測器的光線反射率大致等於從背景反射的光線反射率),或在較明亮、反射性較強的背景中感測暗目標時,背景抑制特別有效。
透明物件偵測光電感測器
我們的 ClearSight™ 透明物件偵測光電感測器可以解決感測器面臨的三大挑戰:對比度、形狀偏差和潮濕環境。感測器能夠對玻璃和塑膠瓶或反光膜等透明物料進行可靠地偵測。
顏色與對比光電感測器
我們提供各種顏色和對比度光電感測器。從專為工業應用設計的真實 RGB 顏色辨識感測器到用於偵測登錄標記以及各種背景顏色(包括不同的粉彩)的感測器,我們製造的顏色/對比度感測器可以滿足您的應用需求。
光纖電纜
光纖電纜本質上是連接至光纖感測器的光導管。感測器發出的光穿過電纜中的透明光纖,出現在光纖末端。發出的光束或反射的光束透過各種光纖傳送回接收器。我們的光纖電纜適合感測小型物件,並且可安裝於其他光電感測器所無法進入的位置。
光纖光電感測器
我們的光纖感測器適用於需要偵測極小物件、檢查難以觸及區域的零件、彩色標記登錄等包裝應用。感測器由光放大裝置和光纖電纜組成,您可以將其安裝在偵測區域,以便進行遠端靈敏度調整。
光學叉式光電感測器
光學叉式光電感測器是一種易於使用且具成本效益的方法,適用於多種產業的小零件偵測和計數應用。此類裝置消除了與其他穿透光束感測解決方案相關的對準和調整問題。請從塑膠和金屬機型中進行選擇。
一般用途光電感測器
一般用途光電感測器能夠確保可靠操作。本身可以滿足眾多產業大多數主流應用的需求,例如物料搬運處理、包裝、食品加工和運輸。
標籤感測器
標籤感測器專為偵測卷料上的標籤前緣或後緣而設計。本身採用光電或電容感測技術來應對其他感測器根本無法解決的包裝/標籤應用需求。
光電雷射感測器
雷射感測器可準確偵測焊接螺母和安裝夾等小目標。相較於使用標準可見紅色光源或紅外線光源的感測器,其具有更大的感測範圍。
光陣列
我們的光陣列感測器則將多個發射器或接收器元件封裝在單一外殼中,以形成感測場,而不是單條感測光束。因此,這些感測器可以偵測較大區域中的目標。因此光陣列感測器適用於感測奇形怪狀的零件、有隙縫或空間的產品或是位置不一致的目標,而成本卻只佔使用多對感測器的其中一小部分。
迷你光電感測器
這些感測器精巧細長,適合安裝在安裝空間受限的應用中。我們提供各種迷你感測器供您選擇,包括機殼深度達到 20 mm 產業標準的 VisiSight™ 和深度僅為 3.5 mm 的超迷你 42KA。
特殊系列
我們提供全面的特殊系列光電感測器,透過利用多種感測技術,為您解決最棘手的應用問題。