我們的超音波感測器是獨立的固態裝置,專為非接觸式感測固體和液體物件而設計。針對許多應用,例如監測水箱中的水位,超音波技術可以讓單個裝置完成原本需要多個感測器才能完成的工作。我們的感測器有多種感測範圍和樣式,根據型號可提供類比或離散輸出。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/873c-ultrasonicsensor-left1-large-312w255h.jpg)
近接型超音波感測器
我們的型號 873C 近接型超音波感測器可以偵測最遠 1 m (3.3 ft) 外的固體和液體目標。此感測器提供兩個版本:具有類比電壓輸出的背景抑制單元,或具有數位輸出的標準反射模式。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/873p-family-18-30-m30body38.6head-left1--large-312w255h.jpg)
類比或離散輸出超音波感測器
我們的型號 873P 類比或離散輸出超音波感測器支援 I/O-Link,非常適合對其他感測技術而言具有挑戰性的應用,例如偵測透明、閃亮或不反光物件。這些感測器提供更廣泛的操作電壓和簡化的按鈕開關設定。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/873ms-873mrafamily-front-large-312w255h.jpg)
一般用途超音波感測器
我們的型號 873M 一般用途超音波感測器利用音波偵測固體或液體目標。這些精簡型感測器為空間有限的區域提供了更大靈活性,非常適合標準包裝和組裝應用。這些感測器非常適合用來感測光電感測器難以偵測的目標,包括透明、閃亮或不反光的物件。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/873e-rightsoundultrasonicsensor-left1-large-312w255h.jpg)
透明物件超音波感測器
我們的型號 873E RightSound™ 透明物件超音波感測器是由發射器和接收器組成的對置模式感測器。接收器以微處理器為基礎,提供更高的溫度穩定性和抗噪性。發射器的音量控制功能可根據感測距離和應用程式的其他變量調整音量。