PowerFlex® 精巧型交流變頻器是一套簡單且具成本效益的解決方案,適用於各種機器、獨立控制應用系統或簡易整合系統。此通用變頻器系列易於使用,其所提供的精簡套件既有助於充分運用盤體空間,亦能大幅提高應用多樣性。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/powerflex-523-right1-large-312w255h.jpg)
PowerFlex 523 交流變頻器
我們的 PowerFlex® 523 交流變頻器具有經濟效益,是單機機器的理想選擇。此型號之變頻器採用創新的模組設計,支援快速、輕鬆的安裝和組態。此外,還提供 USB 程式設計、特定於應用的組態和有彈性的安裝選項。PowerFlex 523 交流變頻器的電源額定值為 0.2...22 kW (0.25...30 Hp),全球電壓等級為 100...600V。這款變頻器支援廣泛的馬達控制,佔地面積緊湊,可在高達 70 °C (158 °F) 的溫度下運作。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/powerflex525-right-1--large-312w255h.jpg)
PowerFlex 525 交流變頻器
PowerFlex® 525 交流變頻器採用創新、模組設計,支援快速而簡易地完成安裝與組態。這款下一代精巧型變頻器提供內嵌式 EtherNet/IP™ 通訊、USB 程式設計和標準安全功能。PowerFlex 525 變頻器的電源額定值為 0.4...22 kW (0.5...30 Hp),全球電壓等級為 100...600V,提供各種馬達控制和有彈性的安裝選項。PowerFlex 525 交流變頻器可在高達 70 °C (158 °F) 的溫度下運轉,非常適合輸送帶、風扇、幫浦和攪拌機等應用。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/powerflex-527-right1--large-312w255h.jpg)
PowerFlex 527 交流變頻器
我們的 PowerFlex® 527 交流變頻器專為與 Logix 可程式自動化控制器 (PAC) 搭配使用而設計。這使變頻器能夠利用控制器的功能,並使用 Studio 5000 Logix Designer™ 來妥善簡化機器開發和使用。這種簡化的方法採用 PowerFlex 527 交流變頻器和 Kinetix® 伺服驅動器共享的運動指令,為兩類變頻器的設定、程式設計和控制提供相同的使用經驗。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/22f-powerflex4macdrivefamily-front1-large-312w255h.jpg)
PowerFlex 4M 交流變頻器
PowerFlex® 4M 交流變頻器是 PowerFlex 系列變頻器中體積最小、最具成本效益的成員。直通接線和簡易程式設計提供了處理各種應用的彈性。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/22a-powerflex4acdrive-right2-large-312w255h.jpg)
PowerFlex 4 交流變頻器
我們的 PowerFlex® 4 交流變頻器旨在滿足全球原始設備製造商和終端使用者對於簡單性、節省空間及成本效益的要求。這些精巧型變頻器提供直覺化的功能,如搭配本地電位計和控制鍵、立即可用的整合鍵盤。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/22b-powerflex40acdrive-right2--large-312w255h.jpg)
PowerFlex 40 交流變頻器
PowerFlex® 40 交流變頻器以易於使用的精巧套件,為原始設備製造商、機器製造商與終端使用者提供效能強化的馬達控制系統。這些變頻器採用無感測向量控制,以滿足低速扭矩需求。憑藉有彈性的機殼選項和簡單的程式設計,可以快速進行安裝和設定。我們還提供套件變頻器,以標準化設計提供額外的控制、電源和機殼選項。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/22d-powerflex40pacdrive-right2-large-312w255h.jpg)
PowerFlex 40P 交流變頻器
PowerFlex® 40P 交流變頻器為閉迴路控制器提供第 3 類安全關閉扭矩的選項,是精巧且符合成本效益的設計。該變頻器旨在滿足全球原始設備製造商和終端使用者對彈性、節省空間及易用性的需求。既是具成本效益的解決方案,亦適用於控制分流器、智慧輸送帶、包裝機和纖維紡絲機等應用的速度或基本位置。
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/22c-powerflex400family-front1-large-312w255h.jpg)
PowerFlex 400 交流變頻器
我們的 PowerFlex® 400 交流變頻器針對商業和工業風扇及幫浦的控制進行了最佳化。淨化與阻尼器輸入等內建功能為豐富的可變扭矩風扇與幫浦應用之速度控制提供了一套具成本效益的解決方案。可用套件 PowerFlex 400 風扇和幫浦變頻器提供了標準化設計的額外控制、電源及機殼選項,從而為可變扭矩風扇和幫浦應用中的速度控制提供了具成本效益的解決方案。