控制軟體和韌體可能是一項艱巨的任務。藉助 FactoryTalk® 更新程式和 ControlFLASH Plus™ 應用程式的協助,克服管理軟體資產的困難和挫折。這些免費工具將一同幫助您組織和管理軟體配置、提高生產力,並掌握軟體最新動態。
管理軟體與韌體
做出更聰明的決策,並提高貴組織的效率
想知道如何快速識別並維護自家軟體與韌體安裝基礎嗎? 輕鬆獲得能見度,瞭解貴組織正在使用哪些 Rockwell Automation 軟體與韌體。 從接收產品通知到大規模部署變更、提高生產力的同時獲得前所未有的系統使用見解。瞭解您可以如何提升貴組織的效率,同時獲得可進行資料驅動決策的庫存洞察。
使用 ControlFLASH Plus 管理韌體
查看、管理和部署跨多裝置的韌體
利用軟體中的新功能,通常需要更新控制硬體的韌體。取決於自動化系統的大小,由於韌體更新的單工特性,這可能需要幾分鐘或幾小時。現在,一次更新一個裝置韌體的時代已經成為過去。引入 ControlFLASH Plus 這個免費的軟體工具,透過簡化韌體管理的工作流程來幫助您節省寶貴的時間。這是一個一站式服務,您可以:
- 快速查看裝置上安裝的版本
- 檢閱可用韌體
- 管理、匯出和保存特定韌體組合
- 有選擇地同時更新多個裝置
- 查看裝置的生命週期階段
- 查看重要公告和版本資訊
使用 FactoryTalk 更新程式管理您的軟體
輕鬆取得軟體和版本資訊
持續追蹤控制系統雖然不是光鮮亮麗的工作,但卻是進行採購或稽核時必要的任務。要瞭解自己每天使用的程式雖然不難,但對居家辦公的同事而言又是如何呢? 在進行採購與續訂決策之前,請透過 FactoryTalk 更新程式,瞭解您的連網企業中已啟用哪些 Rockwell Automation 軟體,且是由誰使用以及更多免費資訊!
- 瞭解每台電腦上使用的 Rockwell Automation 軟體(與其版本)
- 透過排程掃描與歷史記錄,自我稽核哪些使用者或機器在某一時刻或一段時間內使用該軟體
- 快速清點每台機器上安裝的外掛設定檔 (AOP)
- 獲得最新版本發佈與其他產品的通知
- 依照需求下載與部署每月修補程式,維持軟體最新版本
- 在 Web 用戶端中檢視此資料及更多資料,或匯出為 .CSV 以進一步分析
使用產品配置與下載中心(PCDC) 提升軟體管理
產品配置與下載中心(PCDC) 是軟體與韌體最新資訊的領先權威。 您可以透過這些能輕鬆取得的資訊,針對管理資產的方式做出以資料為基礎的決策,包括升級到最新版本的功能,或透過既定步調獲得修補程式以防範任何安全缺陷等。 PCDC 為您提供產品最全面的生命週期資料,讓您時時掌握軟體的最新狀態。