概觀
隨著設備變得越來越智慧,移動裝置資料的軟體也變得越來越智慧。在 Rockwell Automation,連線能力軟體的技術進步使存取和傳輸資料比以往任何時候都更容易。
無論您的應用程式大小或性質如何,我們都有通訊解決方案,在您的 Rockwell Automation 和第三方裝置、機器和軟體之間提供更大的可操作性。這使您能夠利用控制系統中的資訊來做出更智慧、更快速的業務決策,幫助您保持競爭優勢。
FactoryTalk® Linx Gateway 新增了一個經典的 OPC-DA 和 OPC UA 伺服器端介面,將 FactoryTalk Linx 從 Logix 5000™ 和其他 Allen-Bradley 控制器收集的資訊傳遞給外部 OPC 用戶端,允許第三方軟體與 FactoryTalk 軟體共存。
最新版本
第 6.11 版
- Studio 5000® 設計環境應用新的 FactoryTalk Linx 網路瀏覽器和服務
- 當網路路徑發生故障時,備援控制器捷徑保持通訊
- 改善的 ControlLogix® 備援切換復原效能
- 直接與 Logix 5000™ 標籤型警示資料通訊
- 存取 CIP 能源消耗資料
- 增強的容量和恢復力
- 捷徑/節點禁止,以減少離線控制器的衝擊
- 從執行的控制器中移除標籤
- 只需安裝新的 Logix 控制器的 EDS 檔案,就可以新增對 Logix 控制器的支援
- 純量資料的 Logix 非經要求訊息
優點
資源
Resource | Resource Type | Catalog Number | Language |
---|---|---|---|
FactoryTalk Linx Gateway Getting Results Guide | 手冊 | FTLGATE-GR001 |
使用 OperationSuite 提高效能
旨在提供關聯式角色型資訊,這些資訊可以用來改善系統或流程。