體驗在雲端中開發人機介面的無數選項。FactoryTalk® Optix™ 提供支援雲端的現代化人機介面 平台,方便您隨時 隨地從網頁瀏覽器直接設計、測試和配置應用程式,因此可讓系統 開發人員 改善 其流程、效率和交付成果。這個全新的開放式平台可讓您執行以下選項:
- 設計選項:在現代化物件導向的程式設計環境中設計和測試您的專案
- 配置選項:立即建立您的應用程式並將其配置至任一裝置
- 圖形選項:設計圖形風格,以支援全球受眾和提供更即時回應的體驗
- 擴充性選項:藉由 OPC UA、MQTT 和 IOT 原生連線能力與開放式 C# 介面連線,可透過機器對機器與機器對雲端 通訊提供開放度與互通性
立即使用免費的 FactoryTalk Optix Studio,成為視覺化的有遠見者。
免費下載 FactoryTalk Optix Studio Standard,或透過雲端免費存取 FactoryTalk Optix Studio Pro 90 天。