利用文獻資料庫結果頁面的出版物類型篩選條件,顯示符合您所需資訊類型的出版物。
這些是最常見的出版物類型。
特色、優點及應用
- 應用簡介/客戶成功案例 (AP)
顯示本公司產品及服務如何讓您的工業營運最佳化,其中部分內容說明我們如何協助特定客戶因應應用需求。 - 手冊/雜誌 (BR)
產品系列、服務群組或產業的特色及優點,最適合用於尋找概觀資訊。 - 簡介 (PP)
單一產品或服務的特色及優點,可能包括高階規格及產品目錄編號資訊,最適合用於尋找概觀資訊。 - 促銷 (SP)
包含資訊圖表及電子書。資訊圖表以視覺格式提供高階資訊,電子書則探討企業處理特定應用時,可能面對的各項主題及挑戰。 - 白皮書 (WP)
客觀概觀或深入技術評估,說明架構、功能或產品技術。
技術規格及產品認證
- 認證 (CT)
產品認證可協助您確認等級是否符合應用需求。 - 選擇指南 (SG)
選擇步驟及標準可協助您選擇不同產品以建構系統。 - 技術資料 (TD)
產品系列或平台的完整規格。
程式
- 應用技術 (AT)
針對經驗豐富的使用者,提供特定產品組合或特定功能的編程技術及設定建議。 - 取得結果 (GR)
說明如何安裝、瀏覽、故障檢測及有效使用軟體產品。本出版物用於補充完整的線上說明系統。 - 編程手冊 (PM)
引導開發人員設計、編寫及測試應用程式。
安裝及操作
- 尺寸 表 (DS)
顯示產品尺寸或安裝範本。 - 安裝指令 (IN)
提供資訊說明如何安裝、設定 (如適用) 及故障檢測產品。 - 快速入門 (QS)
提供基本的工作導向資訊,說明如何安裝、設定及操作一組產品或元件。 - 參考手冊 (RM)
針對經驗豐富的使用者提供高度結構化的詳細資訊,說明產品設計、功能、額定值、指令或其他應用需求。 - 使用手冊 (UM)
提供指令說明產品設定及使用方式,也可能包含安裝及故障檢測資訊。 - 配線圖 (WD)
配線圖及連接準則,一般於產品沒有安裝指令或使用手冊時使用。
您是否曾經想知道出版物編號之中文字的意義?這些文字可讓您一眼就了解出版物的內容類型。
Recommended For You