Konverter für technische Einheiten

Verwenden Sie den Konverter für technische Einheiten, um Rohdatenwerte in skalierte Werte umzuwandeln, die auf einer Reihe von anpassbaren Werten basieren.
TIPP: Zum Beispiel kann der Konverter für technische Einheiten Werte von 0 bis 65,535, die von einem Temperatursensor geliefert werden, in entsprechende Werte auf einer Skala von -20 bis +70 umwandeln. Die Eingabe eines Konverters für technische Einheiten ist in der Regel ein dynamischer Link mit einem importierten Tag.

Eigenschaften

Eigenschaft
Beschreibung
Roh min
Minimaler roher Datenwert
Roh max
Maximaler roher Datenwert
Skaliert min
Minimaler konvertierter Wert
Skaliert max
Maximaler konvertierter Wert
Modus
Die Richtung des dynamischen Links:
  • Lesen vom Quellknoten zum übergeordneten Knoten.
  • Schreiben vom übergeordneten Knoten zum Quellknoten.
  • Lesen vom Quellknoten zum übergeordneten Knoten und Schreiben vom übergeordneten Knoten zum Quellknoten.
WICHTIG: Der Konverter arbeitet nicht, wenn Sie in den Eigenschaften
Roh min
und
Roh max
keine Werte angeben und es keinen dynamischen Link für die Eingabevariable gibt.
Wenn...
dann...
die Eigenschaften
Roh min
und
Roh max
nicht gesetzt sind,
geht der Konverter davon aus, dass eine analoge Variable über einen dynamischen Link in der Eingabe gesetzt ist.
Roh min
und
Roh max
werden auf
Niedrig-Grenzwert
bzw.
Hoch-Grenzwert
der analogen Eingabevariable gesetzt.
die Eigenschaften
Roh min
und
Roh max
gesetzt sind,
berücksichtigt der Konverter die Eigenschaften
Roh min
und
Roh max
und ignoriert etwaige
Niedrig-Grenzwerte
und
Hoch-Grenzwerte
der analogen Variableneingabe.
nur die Eigenschaft
Roh min
oder
Roh max
gesetzt ist,
geht der Konverter davon aus, dass in der Eingabe über einen dynamischen Link eine analoge Variable gesetzt ist, und ignoriert die Eigenschaften
Roh min
und
Roh max
.
Roh min
und
Roh max
werden auf
Niedrig-Grenzwert
bzw.
Hoch-Grenzwert
der analogen Eingabevariable gesetzt.

Quelle

Eine Variable, welche einen zu konvertierenden Rohwert enthält.

Output

Ein skalierter Wert entsprechend der festgelegten linearen Konvertierung.

Beispiel

Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.