Diese motorintensiven Anwendungen erfordern eine genaue Drehmoment- und Drehzahlregelung. Der Mangel an präziser Steuerung bei solchen Anwendungen kann sich auf die Qualität des Endprodukts auswirken und in den meisten Fällen zu Ausfallzeiten der Ausrüstung führen. Mit unseren branchengerechten Lösungen sind Sie diesen Herausforderungen gewachsen und erreichen Ihre Ziele.
Anwendungsspezifische Herausforderungen
Dauergießen
Das kontinuierliche Gießen von Stahl ohne Unterbrechungen und Abweichungen ist schwer zu gewährleisten. Vereinheitlichen Sie Ihre Betriebsabläufe mit Antriebssystemen, leistungsstarken Maschinenanalysen und erweiterten Motorsteuerungsfunktionen, um den Gießereibetrieb zu optimieren und gleichzeitig Ausfallzeiten und Wartungskosten zu verringern.
Warm- und Kaltwalzen
Die Anforderungen an Walzprozesse erfordern eine genaue Dickenregelung, die Vorhersage und Verhinderung von Ausfallzeiten sowie die Überwachung des Produktionsdurchsatzes. Mit unseren integrierten Lösungen für Prozesssteuerung, Energieversorgung und erweiterte Antriebe erreichen Sie eine präzise Drehzahl- und Spannungssteuerung sowie eine hohe Produktionsqualität.
Fertigungsstraßen für die Endbearbeitung
Eine vollständige Steuerung der Maschinenautomatisierung trägt dazu bei, Oberflächenfehler zu erkennen und die Produktivität zu erhöhen. Mit der richtigen Technologie und Anwendungs-Know-how sorgen Sie für einen zuverlässigen Betrieb und die richtige Produktqualität in Ihren Fertigungsstraßen für die Endbearbeitung.
Effektive Ergebnisse mit Lösungen für die Optimierung
Wie erzielen Sie die beste Leistung aus Ihren Anwendungen? Vereinfachen Sie Ihr Maschinendesign und erhöhen Sie gleichzeitig die Betriebssysteme mit Nieder- und Mittelspannungs-Frequenzumrichter für Haupt- und Hilfsmotoren. Profitieren Sie von der präzisen Drehzahl- und Drehmomentregelung für Gieß- und Walzanwendungen mit hoher Zuverlässigkeit und Wartbarkeit.
Erfüllen Sie Ihre Anwendungsanforderungen mit einer skalierbaren, ganzheitlichen Lösung
Bei Walzprozessen und Verarbeitungslinien sind die Steuerungsstrategien sehr komplex. Die Lösungen für die Steuerungssysteme spielen eine wichtige Rolle für die Stabilität und die Drehzahl der Fertigungsstraße, beispielsweise für genaue Drehzahlsollwerte für die Frequenzumrichter, die Regelkreise und die Spannungssteuerung, Planung und Steuerung von Hilfssystemen.
Nutzen Sie die leistungsstarken Funktionen unserer Steuerungslösungen für Ihre Anlage:
- Eingebettete künstliche Intelligenz
- Integration in Bewegungssteuerung
- Nahtlose Konnektivität mit Frequenzumrichtern und Maschinensicherheitsgeräten
- Offenheit für Systeme von Drittanbietern
- Integration in Level 3-Anwendungen