Loading

Stromerzeugung aus Biomasse

Flexible und skalierbare Lösungen zu minimalen Gesamtbetriebskosten
Stromerzeugung aus Biomasse
Stromerzeugung
  • Biomasse
  • Kohlestrom
  • Wasserkraft
  • Erdgas
  • Solar
  • Wind

Vereinfachen Sie den Betrieb sowie das Design und Engineering durch eine werksweite Prozesssteuerungsplattform. In dieser Plattform findet sich modernste Technologie, mit der Sie Ihren Energieertrag optimieren können.


Zuverlässiger, effizienter und sicherer Betrieb

Erzeugen Sie mit einer flexiblen Steuerungslösung mehr Strom aus weniger Ausgangsmaterial

Einer unserer Schlüssel für den Erfolg von Biomassekraftwerken ist ein flexibles Automatisierungssystem, das eine problemlose Umwandlung von Ausgangsmaterial ermöglicht. Mit unserer Unterstützung meistern Sie Herausforderungen in den Bereichen Technologie, Engineering und Design, um Ihre bestehende Infrastruktur zu modernisieren oder neue Anlagen zu bauen. Wir bieten integrierte Steuerungs- und Informationslösungen, die umfassend getestet und erprobt sind und die Anforderungen der Branche vollständig erfüllen:

  • Effektive Pflege Ihrer Assets für den Brennstoffhof
  • Optimierung der Dampfkesselsteuerung
  • Schneller und bedarfsgerechter Zugriff auf die richtigen Informationen
  • Effiziente Nutzung einer einzigen Steuerungsplattform für die Anlagenperipherie
  • Sichere Verwaltung Ihrer Infrastruktur
  • Schnelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von Hilfe
Möglichkeiten der Stromerzeugung aus Biomasse
Main Image
Überblick
Möglichkeiten der Stromerzeugung aus Biomasse

Erzeugen Sie mit einer flexiblen Steuerungslösung mehr Strom aus weniger Ausgangsmaterial.

Weitere Informationen

Werksweite Steuerungslösungen

Integrierte Systeme für Flexibilität und Zuverlässigkeit

Bei der Stromerzeugung aus Biomasse müssen besondere Herausforderungen gemeistert werden. Fehlt die entsprechende Unterstützung in den Bereichen Engineering, Design und Technologie, können Sie Ihren bestehenden Betrieb nicht erweitern und keine neuen Einrichtungen bauen.

Mit unserer Unterstützung können Sie die Herausforderungen beim Bau neuer Anlagen oder bei der Modernisierung bestehender Anlagen bewältigen. Wir bieten zahlreiche bewährte integrierte Steuerungs- und Informationslösungen, um die Anforderungen der Branche zu erfüllen.

Segmentprofil der Stromerzeugung aus Biomasse
Main Image
Technische Daten
Segmentprofil der Stromerzeugung aus Biomasse

Eine Übersicht unserer Lösungen für die Energieerzeugung mit Biomasse

Jetzt herunterladen

Ähnliche Produkte und Services

  • PlantPAx-DCS
  • Zustandsüberwachung
  • Intelligente Motorsteuerung
  • Visualisierung und HMI
  • Entwicklungs- und Betriebssoftware
  • Kooperation mit Cisco Systems
  • Industrielle Netzwerke
  • Lösungen zur Turbomaschinensteuerung

Die Zukunft der Energie liegt in energieautarken Gebäuden

Verbindung von Steuerungen und Gebäudetechnologie mit innovativen Bioreaktoren

Im Rahmen der Internationalen Bauausstellung (IBA) in Hamburg entstand 2013 das weltweit erste Haus mit einer Bioreaktor-Fassade. Wesentliche Herausforderung bei diesem Projekt war es, Technologie zur Kultivierung von Mikroalgen mit moderner Haustechnik zu verbinden. Wir haben dazu die Leittechnik geliefert, in die nicht nur alle technischen Systeme der Anlage integriert werden konnten, sondern die zudem über das gesamte Jahr einen vollautomatischen Betrieb ermöglicht.

Algae House: Energie aus Algen
Main Image
Anwenderbericht
Algae House: Energie aus Algen

Dezentrale Steuerungstechnologie vereint die Gebäudetechnologie mit innovativen Bioreaktoren.

Weitere Informationen

Biomasseanlage von Universität senkt Emissionen
Main Image
Anwenderbericht
Biomasseanlage von Universität senkt Emissionen

Bahnbrechende Biomasseanlage ermöglicht es der Universität von British Columbia, ambitionierte Ziele der Kohlenstoffreduzierung zu erreichen

Weitere Informationen

Mit Biomasseanlage erreicht Universität ihre Ziele

Biomasse zur Reduktion der Treibhausgase

Mit der integrierten Plattform und einer einzigen Programmierumgebung für die Steuerungen muss der Anlagenbediener vor Ort weniger Ersatzteile vorhalten. Dank der strikten Steuerung des Plattformbetriebs kann das System Biomasse mit der erforderlichen Präzision verarbeiten. Mithilfe dieser Steuerung konnte die Universität Ihre Ziele zur Emissionsreduktion erreichen.

Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.

Kontakt

Für Sie empfohlen

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Branchen Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Stromerzeugung Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Biomasse Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem Datenschutzrichtlinie
CloseClose