Der Entwurf und Export des einfachsten Steuerungsschaltschrank für die USA oder Kanada kann eine Herausforderung sein. Das bedeutet nicht, dass Sie oder europäische Unternehmen im Allgemeinen es für unmöglich halten, in die Vereinigten Staaten oder Kanada zu exportieren, aber Sie werden wahrscheinlich zustimmen, dass der Prozess selten einfach ist und es dafür viele Gründe gibt.
Der Unterschied
Die unterschiedlichen Regeln, die im Laufe der Jahre in verschiedenen Branchen oder Regionen etabliert wurden, haben zu völlig unterschiedlichen Ansätzen geführt. Definitionen wie „Zweigleistung“ und „Speiseleitung” oder „Ergänzungsschutz” und „begrenzter Energiekreislauf”, die Eckpfeiler des nordamerikanischen Systems sind, finden bei der Planung von Industrieanlagen nach europäischen Vorschriften keine Entsprechungen. Der Grund dafür ist nicht einfach ein Problem unterschiedlicher Terminologie, sondern ein unterschiedlicher konzeptioneller Ansatz.
Ihr Erfolg ist unser Ziel
Selbst nach gründlichem Studium des Themas wäre es schwierig, eine Logik anzunehmen, die sich so sehr von unserer eigenen unterscheidet, es sei denn, wir hätten eine Grundschulung, die es uns ermöglichen würde, die Ursprünge dieser Unterschiede zu verstehen. Unser vorrangiges Ziel besteht darin, zwei Kulturen – die europäische und die nordamerikanische – zusammenzubringen, die trotz ihrer radikal unterschiedlichen Entwicklung im Laufe der Jahre ein gemeinsames Ziel haben: einen gemeinsamen Designkodex, der in der Lage ist, Regeln für die Bedienersicherheit festzulegen.
Nordamerikanisches Normungsprogramm
Mit besonderem Fokus auf die Vorschriften für Industrieanlagen und -komponenten und richtet sich sowohl an erfahrene Fachleute als auch an Einsteiger. Unsere Arbeit berücksichtigt die Bedürfnisse von Schaltanlagenbauern und Anlagenherstellern gleichermaßen und enthält nützliche Informationen zu den wichtigsten Themen:
- Stromkreise
- Integrierte Systeme
- Zugehörige Hilfsstromkreise
- Steuerung und Schutz von Elektromotoren
Entitäten / verbundene Organisationen
Bundesbehörden und Vorschriften
Bundesbehörden
- Arbeitsministerium
- Occupational Safety and Health Administration (OSHA): US-amerikanische Organisation für sichere und gesunde Bedingungen am Arbeitsplatz
Bestimmungen
Schlüsselfiguren
Verbände
NRTLs (Nationally Recognized Test Laboratory)
- American National Standards Institute (ANSI)
- CSA-Gruppe
- Curtis Straus
- FM-Zulassung
- IAPMO EGS
- ETL-Zertifizierungszeichen von Intertek
- MET Labs
- Nemko
- NSF (National Science Foundation)
- QAI
- QPS-Auswertungsdienste
- SGS
- Southwest Research Institute® (SwRI®)
- TÜV Rheinland
- TÜV SÜD
- TÜV SÜD Industrie und Konsumgüter
- UL
UL-Normenliste für Industrieschaltgeräte
Wenn Sie nach dem UL 508A-Standard bauen, bietet dieses Dokument umfassende Informationen über industrielle Steuerungsprodukte von Allen-Bradley. Alle Einträge enthalten relevante UL-Standard-, Kategorie- und Dateinummern mit UL-Kategoriebeschreibungen und relevanten UL 508A (2103)-Absätzen.
Lesen Sie das Dokument, um mehr über Folgendes zu erfahren:
- UL-Standard nach Produkttyp
- Kategoriekontrollnummer
- UL-Aktenauflistungsnummer
- Querverweis auf die Norm UL 508A (Panel)
- Rockwell Automation-Teilenummer
Kostenloses Tool zur Bemessung der Kurzschlussfestigkeit (SCCR-Tool)
Die Bestimmung der Kurzschlussfestigkeit (SCCR) einer kompletten industriellen Schalttafel oder Steuerschaltanlage kann eine große Herausforderung darstellen, insbesondere wenn in der Anfangsphase des Komponentenauswahlprozesses keine angemessenen Überlegungen angestellt werden.
Dieses Tool bietet abgestimmte Lösungen für hohe Bemessungskurzschlussströme für Motorstarter, Softstarter und Frequenzumrichter der Komponentenklasse.