Lassen Sie sich nicht durch mangelnde Gerätekonnektivität oder geografische Distanz behindern. Unterwegs, zu Hause oder im Büro bietet FactoryTalk® ViewPoint über einen Web-Browser eine sichere Schnittstelle zu den Grafik-, Trending- und Alarmierungsanwendungen von FactoryTalk View. FactoryTalk ViewPoint erweitert den Zugriff auf FactoryTalk View Site Edition (SE) und PanelView™ Plus-Anwendungen direkt auf Mobilgeräte der Benutzer, um die Entscheidungsfindung in Echtzeit zu verbessern.
Als Add-On zur FactoryTalk View SE- und PanelView Plus-Software bietet FactoryTalk ViewPoint ein umfangreiches, interaktives Erlebnis, das über HTML5 bereitgestellt wird. Sie profitieren von der einfachen Navigation eines Standardbrowsers und einer völlig neuen Zugriffsfreiheit auf kritische FactoryTalk View-Daten – und das alles einfach über einen Web-Browser. Es muss keine Client-Software installiert und verwaltet werden, was die Gesamtbetriebskosten verringert.