Das Alter Ihrer Anlage mit den komplexen Anforderungen von heute in Einklang zu bringen, kann herausfordernd sein. Man muss im Auge behalten, dass mit der alternden Infrastruktur und alternder Ausrüstung das Risiko wächst: Irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem Sie modernisieren müssen. Mit Intelligent Packaged Power, unserer intelligent gebündelten Stromversorgung können Sie Strom und Prozesse einfacher zusammenfassen, intelligente Geräte nutzen und Prozess- sowie elektrische Systeme integrieren.
Erweitern Sie The Connected Enterprise®
Führen Sie zwei Systeme zusammen und schaffen Sie eine einheitliche Betriebsumgebung. So erhalten Sie mit einem einzigen Tool Einblick in Ihre gesamte Fertigung. Mit intelligent gebündelter Stromversorgung können Sie das Energiemanagement und Steuerungsumgebungen in einer Tool-Suite verbinden, um maximale Transparenz zu erreichen.
Bündeln, steuern, integrieren
Mit unserer intelligent gebündelten Stromversorgung können Sie Risiken reduzieren, weil Sie unsere Motorsteuerungsgeräte und alle Elemente des elektrischen Verteilungsnetzes in einem Paket erhalten. Sie können alle diese Geräte digital integrieren, unabhängig vom Hersteller. Dadurch erhalten die Mitarbeiter einer Anlage uneingeschränkten Einblick in die Daten der Stromversorgung.
Der erste Schritt zu vollständiger Transparenz
Mit unserer IntelliCENTER® Integrationseinheit können Sie die Stromversorgungs- und Prozesssysteme in den Logix- und FactoryTalk®-Umgebungen zusammenführen, um eine gemeinsame Betriebsumgebung zu schaffen.
Bündeln Sie Ihre Stromversorgung jetzt intelligent
Mit der Anwendung Intelligent Packaged Power können Sie Motorsteuerungen und Ihr elektrisches Verteilernetz virtuell bündeln. Über den Energierechner können Sie dann sehen, wie viel Energie Sie einsparen.