Intelligente Industrie-Geräte
Video PlayerIntelligente Geräte von Allen‑Bradley bieten integrierte skalierbare Lösungen, die Effizienzsteigerungen und die Senkung von Betriebskosten ermöglichen.
Mit intelligenten Geräten können Sie die Produktqualität steigern, Ausfallzeiten verringern und Ihre Investitionen in smarte Maschinen zukunftssicher gestalten – für eine effizientere Fertigung.
Effiziente Motoren fördern industrielle Leistung.
Elektromotoren halten die Industrie am Laufen – von Achssteuerungssystemen, Ventilatoren und Förderbändern bis hin zu Pumpen und Kompressoren. Da Motoren für die Fertigungs- und Industrieleistung von zentraler Bedeutung sind, können die Folgen eines Motorenausfalls beträchtlich sein. Bei einem Produktionsausfall können Kosten von bis zu hunderttausend Euro pro Stunde anfallen. Nicht die Größe des ausfallenden Motors ist hierbei entscheidend: Der Ausfall eines einzigen kleinen Motors in einem einfachen Mischer kann schon ausreichen, um eine ganze Anlage und somit die Produktivität lahm zu legen.
Welche Kosten entstehen Ihnen durch unvorhergesehene Motorausfälle?
Motorkosten
- Motoren generieren die größten Energiekosten in der Industrie
- Motoren sind für über 50 % des gesamten Energieverbrauchs der Industrie verantwortlich
- Der Betrieb eines Motors kann pro Jahr das Zehnfache seines Anschaffungspreises kosten
- Durch die Verringerung der Drehzahl eines Motors um 20 % lassen sich bis zu 50 % Energie sparen
Warum Motoren ausfallen
Die häufigsten Ursachen für Motorenausfälle:
- Thermische Überlast
- Einphasiger Betrieb
- Defekte Lager
- Rotorausfall
- Statorausfall
- Verunreinigungen
Kosten für Ausfallzeiten
- Produktionsausfall
- Ausschuss bei der Fertigung
- Bestimmen der Ausfallursache (mechanisch/elektrisch)
- Reparaturkosten für Motoren und Systeme
- Sicherheitsfragen
- Auswirkung auf andere Anlagen
Instandhaltungsoptionen
- Erweiterte Diagnoseinformationen
- Vorausschauende statt reaktive Instandhaltung
- Geplante Ausfallzeiten
- Behalten Sie die Kontrolle über Ihre Anlage
- Geringere Instandhaltungskosten
Höhere Produktivität
- Weniger ungeplante Ausfallzeiten zur Verbesserung der Produktivität
- Behalten Sie die Kontrolle über Ihren Produktionsprozess
- Energiekosten reduzieren
- Mit erweiterten Diagnoseinformationen fundierter entscheiden
Intelligente Motorsteuerung im Einsatz
Video PlayerMotoren kommen in zahlreichen Industrieanwendungen zum Einsatz, die entscheidend für die Produktivität Ihres Unternehmens sind.
Mit intelligenten Lösungen für die Motorsteuerung lassen sich Zustand und Leistung jedes einzelnen Motors im Blick behalten und mögliche Probleme bereits im Vorfeld erkennen. Dadurch können Sie Ausfallzeiten verhindern und die Produktivität erhöhen.
Intelligente Motorsteuerungsgeräte
Eine intelligente Motorsteuerung ermöglicht eine kontinuierliche Übertragung wertvoller Prozess- und Diagnosedaten an Ihre Designumgebung, sowie an Ihr Visualisierungssystem, Ihre Informationssoftware und an die programmierbare Logix-Automatisierungssteuerung. Dadurch realisieren Sie die intelligente Fertigung leichter und profitieren von höherer Produktivität, kürzeren Ausfallzeiten und niedrigeren Gesamtbetriebskosten.
Intelligente Motorsteuerung (Smart Motor Control, SMC) macht Maschinen fit für die intelligente Fertigung.
Die Integration von Lösungen zur intelligenten Motorsteuerung von Allen‑Bradley hilft Ihnen, Ihre Programmierzeiten zu verkürzen, und sorgt für eine einfachere Inbetriebnahme und optimierte Diagnosen. Eine Studio 5000-Engineering-Umgebung konsolidiert Programmierung, Geräte- und Systemkonfiguration, Bedienung und Instandhaltung. Komplexität und mögliche Fehlerquellen werden so minimiert.
Die intelligente Motorsteuerung liefert wichtige Diagnoseinformationen, mit denen Sie via Echtzeitzugriff auf Betriebs- und Leistungstrends die Performance optimieren können.
Der intelligente Ansatz von heute
• Nahtlose Kommunikation und Systemtransparenz für mehr Leistung und Flexibilität
• Steuerung & Aufrechterhaltung der Motorleistung durch intelligente Geräte und Netzwerke
• Verringerung ungeplanter Ausfallzeiten durch Alarme und erweiterte Diagnoseinformationen
• Überwachung des Energieverbrauchs
• Vereinfachte Fehlerbehebung und kürzere Anlaufzeiten
Lösungen für die intelligente Motorsteuerung werden mit der Studio 5000®-Software programmiert
Eine gemeinsame Entwicklungsebene für die Konfiguration und Programmierung
Add-On-Profile für eine einfachere Entwicklung, Funktion und Instandhaltung von Maschinen
Anwendungsszenario 1 von 14
Motorunterlast
Video PlayerBessere Erkennung und Meldung von mechanischen Ausfällen
Weniger Produktionsausfälle, weniger Kosten
Minimale Reparaturkosten durch geplante Shutdowns
Weniger Zeitaufwand für Reparaturen und den Wiederanlauf
Benchmarking und Überwachung der maximalen EffizienzAnwendungsszenario 2 von 14
Prozessoptimierung
Video PlayerHöherer Produktionsdurchsatz
Weniger unnötige Wartezeiten
Steigerung der Produktqualität
Effizienter Energieeinsatz
Anwendungsszenario 3 von 14
Motorüberlast
Video PlayerFrühwarn- und Diagnosefunktionen
Minimierung von Produktionsausfallzeiten
Schützt Ihre wichtigsten Anlagen vor kostspieligen Ausfällen
Fakten basierte Entscheidungen auf der Basis von Real-Time-Diagnosen
Vorausschauende Instandhaltung statt reaktives Handeln ermöglichen
Anwendungsszenario 4 von 14
Erdschluss-Erkennung
Video PlayerVorausschauende Überwachung des Motorzustands
Proaktive Instandhaltung
Verringerte Ausfallzeit kritischer Ausrüstung
Anwendungsszenario 5 von 14
Netzwerkproblem
Video PlayerLokales Prozessmanagement bei Problemen mit der Netzwerkkommunikation
DeviceLogix™ ermöglicht dezentrale Intelligenz und minimiert unnötigen Netzwerkverkehr
Leistung kritischer Anlagen kann aufrechterhalten werden
Batch-Produktion kann abgeschlossen werden – weniger Probleme beim Zurücksetzen und Reinigen
Anwendungsszenario 6 von 14
Erkennung von Energieverschwendung
Video PlayerAutomatische Erkennung möglicher Probleme
Reduzierung der Kosten für den Energieverbrauch
Minimierung der Belastung von Motor und mechanischer Ausrüstung
Weniger Zeitaufwand und Kosten für Instandhaltung
Anwendungsszenario 7 von 14
Maschinenzustand und Diagnose
Video PlayerOrtsunabhängige Bündelung, Analyse und Präsentation von Gerätedaten
Automatische Erkennung von angeschlossenen EtherNet/IP-Geräten
Automatisch generierte Dashboards zur Überwachung des Steuerungssystems und zur Durchführung von Analysen
Aktionskarten für Situationen, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern
Sprachgesteuerte Abfrage und Interaktion mit vernetzten Geräten
Cloud-Verbindung und Dashboard-Entwicklung sind nicht erforderlich
Anwendungsszenario 8 von 14
Automatische Gerätekonfiguration
Video PlayerAutomatischer Download der Steuerungskonfiguration
Weniger Ausfallzeiten, vereinfachte Instandhaltung
Nur minimale Fachkenntnisse erforderlich, dadurch schnellerer Geräteaustausch
Geringeres Risiko einer falschen Konfiguration
Lokale Speicherung der Gerätekonfiguration in der Steuerung
Anwendungsszenario 9 von 14
Zentrale Programmierumgebung
Video PlayerMit nur einer einzigen Programmierumgebung lassen sich Programmierfehler vermeiden
Einfaches Aufrufen und Bearbeiten von Informationen
Diagnose-, Fehler-, Alarm- und Vorfallinformationen sind in Studio 5000® integriert
Verkürzt die Entwicklungszeit um bis zu 70 %
Anwendungsszenario 10 von 14
Vorausschauende Instandhaltung
Video PlayerDie Funktion für vorausschauende Instandhaltung sagt Ihnen, wann kritische Antriebskomponenten ausgetauscht werden müssen
Vorhersagen basierend auf Echtzeit-Betriebsbedingungen
Zahlreiche Überwachungsfunktionen
Abruf und Konfiguration von Daten über Bedienfeld, Softwaretools und Studio 5000®-Engineering-Umgebung
Anwendungsszenario 11 von 14
Energiemanagement
Video PlayerÜber den Netzwerkzugriff können Geräte konfiguriert und Fehler behoben werden – ohne die MCC-Gehäusetüren zu öffnen
Intelligente Motorsteuerungstechnologie im MCC warnt vor Problemen, bevor es zu einem Ausfall kommt
Netzwerkgeräte sind mit Netzknotenadressen vorkonfiguriert, sodass Sie Geräteparameter über das Netzwerk konfigurieren können
IntelliCENTER-Software beinhaltet Zugriff auf elektronische Versionen von Handbüchern, Schaltplänen und Ersatzteilen
Anwendungsszenario 12 von 14
Application Code Manager
Video PlayerVon Rockwell Automation zur Verfügung gestellte Bibliotheken
Flexible Bibliothekserstellung, mit wiederverwendbarem Inhalt, der so strukturiert ist, wie es Ihnen gefällt
Einfache Generierung von standardisiertem Anwendungscode für die Projektkonfiguration
Es ist keine Fachkenntnis der Benutzer über die Abhängigkeitsstruktur der Bibliotheksobjekte erforderlich: Das Tool verwaltet Abhängigkeiten
Gebrauchsfertige Integration ermöglicht eine einfache und schnelle Massenbereitstellung von Prozessobjektebibliothek und Maschinenbauerbibliothek
Leichtere Wiederverwendung von IP und Durchsetzung von Standards
Anwendungsszenario 13 von 14
Automobilindustrie – Adaptive Feinabstimmung
Video PlayerLastüberwachung: kürzere Inbetriebnahmezeit durch weniger Aufwand bei Feinabstimmung
Automatische Überwachung und Ausgleich von Trägheitsänderungen und der Motor-zu-Last-Abstimmung durch Vorausberechnung des Drehmomentbedarfs
Kompensation bei normaler Maschinenabnutzung
Konsistentes dynamisches Verhalten
Adaptive Feinabstimmung: Erhöhte Zuverlässigkeit und Leistung der Maschine
Überwachung und ggf. Anpassung der Leistungsmerkmale des Antriebs
Tracking-Notch-Filter unterdrücken automatisch potenziell schädliche Resonanz- und Vibrationszustände PowerFlex 755T-Frequenzumrichter verfügen über vier Tracking-Notch-Filter und können damit bis zu vier Resonanzen identifizieren
Anzeige der Maschinenabnutzung im Zeitverlauf
Anwendungsszenario 14 von 14
Automobilindustrie – vorausschauende Instandhaltung
Video PlayerParameter der vorausschauenden Instandhaltung sind auf eine Vielzahl von Maschinenanwendungen anwendbar
Instandhaltungsplan für Motorlager, Motorschmierung, Maschinenlager und Maschinenschmierung
Konfiguration der Systemkomponenten und Ermittlung von regelmäßigen Wartungsvorgängen
Zahlreiche Überwachungsfunktionen
Abruf und Konfiguration von Daten über Bedienfeld, Softwaretools und Studio 5000-Engineering-Umgebung
Effiziente Motoren fördern industrielle Leistung
Von fester und variabler Drehzahlregelung bis hin zu präziser Drehmoment- und Positionsregelung – Rockwell Automation unterstützt Sie mit Anwendungskenntnissen.
Unsere Branchenerfahrung und unser umfassendes Portfolio von Lösungen für die intelligente Motorsteuerung helfen Ihnen, die Kontrolle zu behalten.Setzen Sie jetzt auf eine intelligente Motorsteuerungslösung
Effiziente Motoren sind Leistungfaktoren. Daher können die Folgen eines Motorausfalls beträchtlich sein. Mit intelligenten Motorsteuerungsgeräten können Sie die Produktivität steigern und Motorausfälle dank eines integrierten, datengestützten Konzepts vermeiden.
Intelligente Produkte von Rockwell Automation:
• Feste Drehzahlregelung
• Variable Drehzahlregelung
• Achssteuerung
• Zustandsüberwachung
Intelligente Motorsteuerung
Wie sich Ihr Einsatz am meisten lohnt
Intelligente Industrie-Geräte
Video PlayerIntelligente Geräte von Allen‑Bradley bieten integrierte skalierbare Lösungen, die Effizienzsteigerungen und die Senkung von Betriebskosten ermöglichen.
Mit intelligenten Geräten können Sie die Produktqualität steigern, Ausfallzeiten verringern und Ihre Investitionen in smarte Maschinen zukunftssicher gestalten – für eine effizientere Fertigung.
Effiziente Motoren fördern industrielle Leistung.
Elektromotoren halten die Industrie am Laufen – von Achssteuerungssystemen, Ventilatoren und Förderbändern bis hin zu Pumpen und Kompressoren. Da Motoren für die Fertigungs- und Industrieleistung von zentraler Bedeutung sind, können die Folgen eines Motorenausfalls beträchtlich sein. Bei einem Produktionsausfall können Kosten von bis zu hunderttausend Euro pro Stunde anfallen. Nicht die Größe des ausfallenden Motors ist hierbei entscheidend: Der Ausfall eines einzigen kleinen Motors in einem einfachen Mischer kann schon ausreichen, um eine ganze Anlage und somit die Produktivität lahm zu legen.
Welche Kosten entstehen Ihnen durch unvorhergesehene Motorausfälle?
Motorkosten
- Motoren generieren die größten Energiekosten in der Industrie
- Motoren sind für über 50 % des gesamten Energieverbrauchs der Industrie verantwortlich
- Der Betrieb eines Motors kann pro Jahr das Zehnfache seines Anschaffungspreises kosten
- Durch die Verringerung der Drehzahl eines Motors um 20 % lassen sich bis zu 50 % Energie sparen
Warum Motoren ausfallen
Die häufigsten Ursachen für Motorenausfälle:
- Thermische Überlast
- Einphasiger Betrieb
- Defekte Lager
- Rotorausfall
- Statorausfall
- Verunreinigungen
Kosten für Ausfallzeiten
- Produktionsausfall
- Ausschuss bei der Fertigung
- Bestimmen der Ausfallursache (mechanisch/elektrisch)
- Reparaturkosten für Motoren und Systeme
- Sicherheitsfragen
- Auswirkung auf andere Anlagen
Instandhaltungsoptionen
- Erweiterte Diagnoseinformationen
- Vorausschauende statt reaktive Instandhaltung
- Geplante Ausfallzeiten
- Behalten Sie die Kontrolle über Ihre Anlage
- Geringere Instandhaltungskosten
Höhere Produktivität
- Weniger ungeplante Ausfallzeiten zur Verbesserung der Produktivität
- Behalten Sie die Kontrolle über Ihren Produktionsprozess
- Energiekosten reduzieren
- Mit erweiterten Diagnoseinformationen fundierter entscheiden
Intelligente Motorsteuerung im Einsatz
Video PlayerMotoren kommen in zahlreichen Industrieanwendungen zum Einsatz, die entscheidend für die Produktivität Ihres Unternehmens sind.
Mit intelligenten Lösungen für die Motorsteuerung lassen sich Zustand und Leistung jedes einzelnen Motors im Blick behalten und mögliche Probleme bereits im Vorfeld erkennen. Dadurch können Sie Ausfallzeiten verhindern und die Produktivität erhöhen.
Intelligente Motorsteuerungsgeräte
Eine intelligente Motorsteuerung ermöglicht eine kontinuierliche Übertragung wertvoller Prozess- und Diagnosedaten an Ihre Designumgebung, sowie an Ihr Visualisierungssystem, Ihre Informationssoftware und an die programmierbare Logix-Automatisierungssteuerung. Dadurch realisieren Sie die intelligente Fertigung leichter und profitieren von höherer Produktivität, kürzeren Ausfallzeiten und niedrigeren Gesamtbetriebskosten.
Intelligente Motorsteuerung (Smart Motor Control, SMC) macht Maschinen fit für die intelligente Fertigung.
Die Integration von Lösungen zur intelligenten Motorsteuerung von Allen‑Bradley hilft Ihnen, Ihre Programmierzeiten zu verkürzen, und sorgt für eine einfachere Inbetriebnahme und optimierte Diagnosen. Eine Studio 5000-Engineering-Umgebung konsolidiert Programmierung, Geräte- und Systemkonfiguration, Bedienung und Instandhaltung. Komplexität und mögliche Fehlerquellen werden so minimiert.
Die intelligente Motorsteuerung liefert wichtige Diagnoseinformationen, mit denen Sie via Echtzeitzugriff auf Betriebs- und Leistungstrends die Performance optimieren können.
Der intelligente Ansatz von heute
• Nahtlose Kommunikation und Systemtransparenz für mehr Leistung und Flexibilität
• Steuerung & Aufrechterhaltung der Motorleistung durch intelligente Geräte und Netzwerke
• Verringerung ungeplanter Ausfallzeiten durch Alarme und erweiterte Diagnoseinformationen
• Überwachung des Energieverbrauchs
• Vereinfachte Fehlerbehebung und kürzere Anlaufzeiten
Lösungen für die intelligente Motorsteuerung werden mit der Studio 5000®-Software programmiert
Eine gemeinsame Entwicklungsebene für die Konfiguration und Programmierung
Add-On-Profile für eine einfachere Entwicklung, Funktion und Instandhaltung von Maschinen
Anwendungsszenario 1 von 14
Motorunterlast
Video PlayerBessere Erkennung und Meldung von mechanischen Ausfällen
Weniger Produktionsausfälle, weniger Kosten
Minimale Reparaturkosten durch geplante Shutdowns
Weniger Zeitaufwand für Reparaturen und den Wiederanlauf
Benchmarking und Überwachung der maximalen EffizienzAnwendungsszenario 2 von 14
Prozessoptimierung
Video PlayerHöherer Produktionsdurchsatz
Weniger unnötige Wartezeiten
Steigerung der Produktqualität
Effizienter Energieeinsatz
Anwendungsszenario 3 von 14
Motorüberlast
Video PlayerFrühwarn- und Diagnosefunktionen
Minimierung von Produktionsausfallzeiten
Schützt Ihre wichtigsten Anlagen vor kostspieligen Ausfällen
Fakten basierte Entscheidungen auf der Basis von Real-Time-Diagnosen
Vorausschauende Instandhaltung statt reaktives Handeln ermöglichen
Anwendungsszenario 4 von 14
Erdschluss-Erkennung
Video PlayerVorausschauende Überwachung des Motorzustands
Proaktive Instandhaltung
Verringerte Ausfallzeit kritischer Ausrüstung
Anwendungsszenario 5 von 14
Netzwerkproblem
Video PlayerLokales Prozessmanagement bei Problemen mit der Netzwerkkommunikation
DeviceLogix™ ermöglicht dezentrale Intelligenz und minimiert unnötigen Netzwerkverkehr
Leistung kritischer Anlagen kann aufrechterhalten werden
Batch-Produktion kann abgeschlossen werden – weniger Probleme beim Zurücksetzen und Reinigen
Anwendungsszenario 6 von 14
Erkennung von Energieverschwendung
Video PlayerAutomatische Erkennung möglicher Probleme
Reduzierung der Kosten für den Energieverbrauch
Minimierung der Belastung von Motor und mechanischer Ausrüstung
Weniger Zeitaufwand und Kosten für Instandhaltung
Anwendungsszenario 7 von 14
Maschinenzustand und Diagnose
Video PlayerOrtsunabhängige Bündelung, Analyse und Präsentation von Gerätedaten
Automatische Erkennung von angeschlossenen EtherNet/IP-Geräten
Automatisch generierte Dashboards zur Überwachung des Steuerungssystems und zur Durchführung von Analysen
Aktionskarten für Situationen, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern
Sprachgesteuerte Abfrage und Interaktion mit vernetzten Geräten
Cloud-Verbindung und Dashboard-Entwicklung sind nicht erforderlich
Anwendungsszenario 8 von 14
Automatische Gerätekonfiguration
Video PlayerAutomatischer Download der Steuerungskonfiguration
Weniger Ausfallzeiten, vereinfachte Instandhaltung
Nur minimale Fachkenntnisse erforderlich, dadurch schnellerer Geräteaustausch
Geringeres Risiko einer falschen Konfiguration
Lokale Speicherung der Gerätekonfiguration in der Steuerung
Anwendungsszenario 9 von 14
Zentrale Programmierumgebung
Video PlayerMit nur einer einzigen Programmierumgebung lassen sich Programmierfehler vermeiden
Einfaches Aufrufen und Bearbeiten von Informationen
Diagnose-, Fehler-, Alarm- und Vorfallinformationen sind in Studio 5000® integriert
Verkürzt die Entwicklungszeit um bis zu 70 %
Anwendungsszenario 10 von 14
Vorausschauende Instandhaltung
Video PlayerDie Funktion für vorausschauende Instandhaltung sagt Ihnen, wann kritische Antriebskomponenten ausgetauscht werden müssen
Vorhersagen basierend auf Echtzeit-Betriebsbedingungen
Zahlreiche Überwachungsfunktionen
Abruf und Konfiguration von Daten über Bedienfeld, Softwaretools und Studio 5000®-Engineering-Umgebung
Anwendungsszenario 11 von 14
Energiemanagement
Video PlayerÜber den Netzwerkzugriff können Geräte konfiguriert und Fehler behoben werden – ohne die MCC-Gehäusetüren zu öffnen
Intelligente Motorsteuerungstechnologie im MCC warnt vor Problemen, bevor es zu einem Ausfall kommt
Netzwerkgeräte sind mit Netzknotenadressen vorkonfiguriert, sodass Sie Geräteparameter über das Netzwerk konfigurieren können
IntelliCENTER-Software beinhaltet Zugriff auf elektronische Versionen von Handbüchern, Schaltplänen und Ersatzteilen
Anwendungsszenario 12 von 14
Application Code Manager
Video PlayerVon Rockwell Automation zur Verfügung gestellte Bibliotheken
Flexible Bibliothekserstellung, mit wiederverwendbarem Inhalt, der so strukturiert ist, wie es Ihnen gefällt
Einfache Generierung von standardisiertem Anwendungscode für die Projektkonfiguration
Es ist keine Fachkenntnis der Benutzer über die Abhängigkeitsstruktur der Bibliotheksobjekte erforderlich: Das Tool verwaltet Abhängigkeiten
Gebrauchsfertige Integration ermöglicht eine einfache und schnelle Massenbereitstellung von Prozessobjektebibliothek und Maschinenbauerbibliothek
Leichtere Wiederverwendung von IP und Durchsetzung von Standards
Anwendungsszenario 13 von 14
Automobilindustrie – Adaptive Feinabstimmung
Video PlayerLastüberwachung: kürzere Inbetriebnahmezeit durch weniger Aufwand bei Feinabstimmung
Automatische Überwachung und Ausgleich von Trägheitsänderungen und der Motor-zu-Last-Abstimmung durch Vorausberechnung des Drehmomentbedarfs
Kompensation bei normaler Maschinenabnutzung
Konsistentes dynamisches Verhalten
Adaptive Feinabstimmung: Erhöhte Zuverlässigkeit und Leistung der Maschine
Überwachung und ggf. Anpassung der Leistungsmerkmale des Antriebs
Tracking-Notch-Filter unterdrücken automatisch potenziell schädliche Resonanz- und Vibrationszustände PowerFlex 755T-Frequenzumrichter verfügen über vier Tracking-Notch-Filter und können damit bis zu vier Resonanzen identifizieren
Anzeige der Maschinenabnutzung im Zeitverlauf
Anwendungsszenario 14 von 14
Automobilindustrie – vorausschauende Instandhaltung
Video PlayerParameter der vorausschauenden Instandhaltung sind auf eine Vielzahl von Maschinenanwendungen anwendbar
Instandhaltungsplan für Motorlager, Motorschmierung, Maschinenlager und Maschinenschmierung
Konfiguration der Systemkomponenten und Ermittlung von regelmäßigen Wartungsvorgängen
Zahlreiche Überwachungsfunktionen
Abruf und Konfiguration von Daten über Bedienfeld, Softwaretools und Studio 5000-Engineering-Umgebung
Effiziente Motoren fördern industrielle Leistung
Von fester und variabler Drehzahlregelung bis hin zu präziser Drehmoment- und Positionsregelung – Rockwell Automation unterstützt Sie mit Anwendungskenntnissen.
Unsere Branchenerfahrung und unser umfassendes Portfolio von Lösungen für die intelligente Motorsteuerung helfen Ihnen, die Kontrolle zu behalten.Setzen Sie jetzt auf eine intelligente Motorsteuerungslösung
Effiziente Motoren sind Leistungfaktoren. Daher können die Folgen eines Motorausfalls beträchtlich sein. Mit intelligenten Motorsteuerungsgeräten können Sie die Produktivität steigern und Motorausfälle dank eines integrierten, datengestützten Konzepts vermeiden.
Intelligente Produkte von Rockwell Automation:
• Feste Drehzahlregelung
• Variable Drehzahlregelung
• Achssteuerung
• Zustandsüberwachung
Intelligente Motorsteuerung
Wie sich Ihr Einsatz am meisten lohnt
Intelligente Industrie-Geräte
Video PlayerIntelligente Geräte von Allen‑Bradley bieten integrierte skalierbare Lösungen, die Effizienzsteigerungen und die Senkung von Betriebskosten ermöglichen.
Mit intelligenten Geräten können Sie die Produktqualität steigern, Ausfallzeiten verringern und Ihre Investitionen in smarte Maschinen zukunftssicher gestalten – für eine effizientere Fertigung.
Effiziente Motoren fördern industrielle Leistung.
Elektromotoren halten die Industrie am Laufen – von Achssteuerungssystemen, Ventilatoren und Förderbändern bis hin zu Pumpen und Kompressoren. Da Motoren für die Fertigungs- und Industrieleistung von zentraler Bedeutung sind, können die Folgen eines Motorenausfalls beträchtlich sein. Bei einem Produktionsausfall können Kosten von bis zu hunderttausend Euro pro Stunde anfallen. Nicht die Größe des ausfallenden Motors ist hierbei entscheidend: Der Ausfall eines einzigen kleinen Motors in einem einfachen Mischer kann schon ausreichen, um eine ganze Anlage und somit die Produktivität lahm zu legen.
Welche Kosten entstehen Ihnen durch unvorhergesehene Motorausfälle?
Motorkosten
- Motoren generieren die größten Energiekosten in der Industrie
- Motoren sind für über 50 % des gesamten Energieverbrauchs der Industrie verantwortlich
- Der Betrieb eines Motors kann pro Jahr das Zehnfache seines Anschaffungspreises kosten
- Durch die Verringerung der Drehzahl eines Motors um 20 % lassen sich bis zu 50 % Energie sparen
Warum Motoren ausfallen
Die häufigsten Ursachen für Motorenausfälle:
- Thermische Überlast
- Einphasiger Betrieb
- Defekte Lager
- Rotorausfall
- Statorausfall
- Verunreinigungen
Kosten für Ausfallzeiten
- Produktionsausfall
- Ausschuss bei der Fertigung
- Bestimmen der Ausfallursache (mechanisch/elektrisch)
- Reparaturkosten für Motoren und Systeme
- Sicherheitsfragen
- Auswirkung auf andere Anlagen
Instandhaltungsoptionen
- Erweiterte Diagnoseinformationen
- Vorausschauende statt reaktive Instandhaltung
- Geplante Ausfallzeiten
- Behalten Sie die Kontrolle über Ihre Anlage
- Geringere Instandhaltungskosten
Höhere Produktivität
- Weniger ungeplante Ausfallzeiten zur Verbesserung der Produktivität
- Behalten Sie die Kontrolle über Ihren Produktionsprozess
- Energiekosten reduzieren
- Mit erweiterten Diagnoseinformationen fundierter entscheiden
Intelligente Motorsteuerung im Einsatz
Video PlayerMotoren kommen in zahlreichen Industrieanwendungen zum Einsatz, die entscheidend für die Produktivität Ihres Unternehmens sind.
Mit intelligenten Lösungen für die Motorsteuerung lassen sich Zustand und Leistung jedes einzelnen Motors im Blick behalten und mögliche Probleme bereits im Vorfeld erkennen. Dadurch können Sie Ausfallzeiten verhindern und die Produktivität erhöhen.
Intelligente Motorsteuerungsgeräte
Eine intelligente Motorsteuerung ermöglicht eine kontinuierliche Übertragung wertvoller Prozess- und Diagnosedaten an Ihre Designumgebung, sowie an Ihr Visualisierungssystem, Ihre Informationssoftware und an die programmierbare Logix-Automatisierungssteuerung. Dadurch realisieren Sie die intelligente Fertigung leichter und profitieren von höherer Produktivität, kürzeren Ausfallzeiten und niedrigeren Gesamtbetriebskosten.
Intelligente Motorsteuerung (Smart Motor Control, SMC) macht Maschinen fit für die intelligente Fertigung.
Die Integration von Lösungen zur intelligenten Motorsteuerung von Allen‑Bradley hilft Ihnen, Ihre Programmierzeiten zu verkürzen, und sorgt für eine einfachere Inbetriebnahme und optimierte Diagnosen. Eine Studio 5000-Engineering-Umgebung konsolidiert Programmierung, Geräte- und Systemkonfiguration, Bedienung und Instandhaltung. Komplexität und mögliche Fehlerquellen werden so minimiert.
Die intelligente Motorsteuerung liefert wichtige Diagnoseinformationen, mit denen Sie via Echtzeitzugriff auf Betriebs- und Leistungstrends die Performance optimieren können.
Der intelligente Ansatz von heute
• Nahtlose Kommunikation und Systemtransparenz für mehr Leistung und Flexibilität
• Steuerung & Aufrechterhaltung der Motorleistung durch intelligente Geräte und Netzwerke
• Verringerung ungeplanter Ausfallzeiten durch Alarme und erweiterte Diagnoseinformationen
• Überwachung des Energieverbrauchs
• Vereinfachte Fehlerbehebung und kürzere Anlaufzeiten
Lösungen für die intelligente Motorsteuerung werden mit der Studio 5000®-Software programmiert
Eine gemeinsame Entwicklungsebene für die Konfiguration und Programmierung
Add-On-Profile für eine einfachere Entwicklung, Funktion und Instandhaltung von Maschinen
Anwendungsszenario 1 von 14
Motorunterlast
Video PlayerBessere Erkennung und Meldung von mechanischen Ausfällen
Weniger Produktionsausfälle, weniger Kosten
Minimale Reparaturkosten durch geplante Shutdowns
Weniger Zeitaufwand für Reparaturen und den Wiederanlauf
Benchmarking und Überwachung der maximalen EffizienzAnwendungsszenario 2 von 14
Prozessoptimierung
Video PlayerHöherer Produktionsdurchsatz
Weniger unnötige Wartezeiten
Steigerung der Produktqualität
Effizienter Energieeinsatz
Anwendungsszenario 3 von 14
Motorüberlast
Video PlayerFrühwarn- und Diagnosefunktionen
Minimierung von Produktionsausfallzeiten
Schützt Ihre wichtigsten Anlagen vor kostspieligen Ausfällen
Fakten basierte Entscheidungen auf der Basis von Real-Time-Diagnosen
Vorausschauende Instandhaltung statt reaktives Handeln ermöglichen
Anwendungsszenario 4 von 14
Erdschluss-Erkennung
Video PlayerVorausschauende Überwachung des Motorzustands
Proaktive Instandhaltung
Verringerte Ausfallzeit kritischer Ausrüstung
Anwendungsszenario 5 von 14
Netzwerkproblem
Video PlayerLokales Prozessmanagement bei Problemen mit der Netzwerkkommunikation
DeviceLogix™ ermöglicht dezentrale Intelligenz und minimiert unnötigen Netzwerkverkehr
Leistung kritischer Anlagen kann aufrechterhalten werden
Batch-Produktion kann abgeschlossen werden – weniger Probleme beim Zurücksetzen und Reinigen
Anwendungsszenario 6 von 14
Erkennung von Energieverschwendung
Video PlayerAutomatische Erkennung möglicher Probleme
Reduzierung der Kosten für den Energieverbrauch
Minimierung der Belastung von Motor und mechanischer Ausrüstung
Weniger Zeitaufwand und Kosten für Instandhaltung
Anwendungsszenario 7 von 14
Maschinenzustand und Diagnose
Video PlayerOrtsunabhängige Bündelung, Analyse und Präsentation von Gerätedaten
Automatische Erkennung von angeschlossenen EtherNet/IP-Geräten
Automatisch generierte Dashboards zur Überwachung des Steuerungssystems und zur Durchführung von Analysen
Aktionskarten für Situationen, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern
Sprachgesteuerte Abfrage und Interaktion mit vernetzten Geräten
Cloud-Verbindung und Dashboard-Entwicklung sind nicht erforderlich
Anwendungsszenario 8 von 14
Automatische Gerätekonfiguration
Video PlayerAutomatischer Download der Steuerungskonfiguration
Weniger Ausfallzeiten, vereinfachte Instandhaltung
Nur minimale Fachkenntnisse erforderlich, dadurch schnellerer Geräteaustausch
Geringeres Risiko einer falschen Konfiguration
Lokale Speicherung der Gerätekonfiguration in der Steuerung
Anwendungsszenario 9 von 14
Zentrale Programmierumgebung
Video PlayerMit nur einer einzigen Programmierumgebung lassen sich Programmierfehler vermeiden
Einfaches Aufrufen und Bearbeiten von Informationen
Diagnose-, Fehler-, Alarm- und Vorfallinformationen sind in Studio 5000® integriert
Verkürzt die Entwicklungszeit um bis zu 70 %
Anwendungsszenario 10 von 14
Vorausschauende Instandhaltung
Video PlayerDie Funktion für vorausschauende Instandhaltung sagt Ihnen, wann kritische Antriebskomponenten ausgetauscht werden müssen
Vorhersagen basierend auf Echtzeit-Betriebsbedingungen
Zahlreiche Überwachungsfunktionen
Abruf und Konfiguration von Daten über Bedienfeld, Softwaretools und Studio 5000®-Engineering-Umgebung
Anwendungsszenario 11 von 14
Energiemanagement
Video PlayerÜber den Netzwerkzugriff können Geräte konfiguriert und Fehler behoben werden – ohne die MCC-Gehäusetüren zu öffnen
Intelligente Motorsteuerungstechnologie im MCC warnt vor Problemen, bevor es zu einem Ausfall kommt
Netzwerkgeräte sind mit Netzknotenadressen vorkonfiguriert, sodass Sie Geräteparameter über das Netzwerk konfigurieren können
IntelliCENTER-Software beinhaltet Zugriff auf elektronische Versionen von Handbüchern, Schaltplänen und Ersatzteilen
Anwendungsszenario 12 von 14
Application Code Manager
Video PlayerVon Rockwell Automation zur Verfügung gestellte Bibliotheken
Flexible Bibliothekserstellung, mit wiederverwendbarem Inhalt, der so strukturiert ist, wie es Ihnen gefällt
Einfache Generierung von standardisiertem Anwendungscode für die Projektkonfiguration
Es ist keine Fachkenntnis der Benutzer über die Abhängigkeitsstruktur der Bibliotheksobjekte erforderlich: Das Tool verwaltet Abhängigkeiten
Gebrauchsfertige Integration ermöglicht eine einfache und schnelle Massenbereitstellung von Prozessobjektebibliothek und Maschinenbauerbibliothek
Leichtere Wiederverwendung von IP und Durchsetzung von Standards
Anwendungsszenario 13 von 14
Automobilindustrie – Adaptive Feinabstimmung
Video PlayerLastüberwachung: kürzere Inbetriebnahmezeit durch weniger Aufwand bei Feinabstimmung
Automatische Überwachung und Ausgleich von Trägheitsänderungen und der Motor-zu-Last-Abstimmung durch Vorausberechnung des Drehmomentbedarfs
Kompensation bei normaler Maschinenabnutzung
Konsistentes dynamisches Verhalten
Adaptive Feinabstimmung: Erhöhte Zuverlässigkeit und Leistung der Maschine
Überwachung und ggf. Anpassung der Leistungsmerkmale des Antriebs
Tracking-Notch-Filter unterdrücken automatisch potenziell schädliche Resonanz- und Vibrationszustände PowerFlex 755T-Frequenzumrichter verfügen über vier Tracking-Notch-Filter und können damit bis zu vier Resonanzen identifizieren
Anzeige der Maschinenabnutzung im Zeitverlauf
Anwendungsszenario 14 von 14
Automobilindustrie – vorausschauende Instandhaltung
Video PlayerParameter der vorausschauenden Instandhaltung sind auf eine Vielzahl von Maschinenanwendungen anwendbar
Instandhaltungsplan für Motorlager, Motorschmierung, Maschinenlager und Maschinenschmierung
Konfiguration der Systemkomponenten und Ermittlung von regelmäßigen Wartungsvorgängen
Zahlreiche Überwachungsfunktionen
Abruf und Konfiguration von Daten über Bedienfeld, Softwaretools und Studio 5000-Engineering-Umgebung
Effiziente Motoren fördern industrielle Leistung
Von fester und variabler Drehzahlregelung bis hin zu präziser Drehmoment- und Positionsregelung – Rockwell Automation unterstützt Sie mit Anwendungskenntnissen.
Unsere Branchenerfahrung und unser umfassendes Portfolio von Lösungen für die intelligente Motorsteuerung helfen Ihnen, die Kontrolle zu behalten.Setzen Sie jetzt auf eine intelligente Motorsteuerungslösung
Effiziente Motoren sind Leistungfaktoren. Daher können die Folgen eines Motorausfalls beträchtlich sein. Mit intelligenten Motorsteuerungsgeräten können Sie die Produktivität steigern und Motorausfälle dank eines integrierten, datengestützten Konzepts vermeiden.
Intelligente Produkte von Rockwell Automation:
• Feste Drehzahlregelung
• Variable Drehzahlregelung
• Achssteuerung
• Zustandsüberwachung