Loading

Relais und Zeitrelais
Allen‑Bradley

Unsere Relais und Zeitrelais sind so konzipiert, gefertigt und getestet, dass sie den anspruchsvollsten internationalen Standards und Baugrößen entsprechen.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Sortieren & filtern
CloseClose
Filtern & Verfeinern
Alle löschen
Chevron UpChevron Up
(0)
-
Ansicht 37 Ergebnisse
Angezeigt 1 - 24 von 37 Ergebnisse
Sortieren nach:
Alphabetisch (A–Z)
  • Alphabetisch (A–Z)
  • Alphabetisch (Z–A)
Filtern & Verfeinern
CloseClose
Allen-Bradley Bulletin 700-HX Multifunction Digital Timing Relays use a highly visible negative transmissive status indicator display to increase readability.
0001700-HX – Digitale Multifunktion
Diese Relais verwenden eine gut sichtbare, negative, transmissive Statusanzeige, um die Lesbarkeit zu erhöhen, und bieten zwei zusätzliche Modi für eine flexible Anwendung.
Allen-Bradley Bulletin 700-HT Tube Base Timing Relays, for general purpose applications, mount on tube-type bases.
0002700-HT – Röhrensockel-Zeitrelais
Diese Relais eignen sich am besten für Mehrzweckanwendungen und zur Montage auf röhrenförmige Sockeln.
Allen-Bradley Bulletin 700-HR Dial Timing Relays are plug-in socket-mounted timing relays.
0003700-HR – Wählscheiben-Zeitrelais
Diese Relais sind steckbare, sockelmontierte Zeitrelais. Sie lassen sich einfach einstellen und können auf einer Schalttafel oder DIN-Schiene montiert werden.
Allen-Bradley Bulletin 700-HNC Miniature Timing Relays are some of the smallest timing relays available.
0004700-HNC – Miniatur-Zeitrelais
Diese Relais gehören zu den kleinsten verfügbaren Zeitrelais. Sie benötigen nur 26 mm (1,02 Zoll) auf der DIN-Schiene eines Sockels.
DIN Rail Mount Timing Relay, 17mm
0005700-FE – Economy-Zeitrelais
Diese Relais sind 17,5 mm breit und haben einen Zeitgeberbereich von 0,05 Sekunden bis 100 Stunden.
Bulletin 700-FS DIN Rail High Performance Timing Relays have a 22.5 mm space-saving design and a timing range of 0.05 seconds to 300 hours. The multi-function timing helps you reduce stock and standardize your design.
0006700-FS – Leistungsstarke Relais
Diese Relais sind mit einem platzsparenden 22,5-mm-Design und einem Zeitgeberbereich von 0,05 Sekunden bis 300 Stunden ausgestattet.
Allen-Bradley Bulletin 700-HNK Ultra-Slim Timing Relays are some of the smallest plug-in relays on the market.
0007700-HNK – Ultradünne Zeitrelais
Diese Relais gehören zu den kleinsten Steckrelais auf dem Markt. Sie benötigen nur 15,6 mm (5/8 in.) DIN-Schienenplatz in einem Buchsenstecker.
Allen-Bradley Bulletin 700-HV Repeat Cycle Timing Relays provide cycled on-off switching when a signal is applied.
0008700-HV – Zeitrelais mit Wiederholungszyklus
Diese Relais bieten eine Ein-/Ausschaltverzögerung beim Anlegen eines Signals. Die Ein- und Ausschaltintervalle sind unabhängig voneinander einstellbar.
Allen-Bradley Bulletin 700-HLF Terminal Block Timing Relays are relay- and socket-assembled modules for high-density applications.
0009700-HLF – Klemmenleisten-Zeitrelais
Diese Relais sind relais- und sockelbestückte Module für Anwendungen mit hoher Dichte.
Allen-Bradley Bulletin 700-CF IEC Control Relays provide features required for demanding industrial applications.
0010 700-CF – IEC-Industrie-Hilfsschütze
Diese Relais stellen Funktionen für anspruchsvolle Industrieanwendungen, wie zum Beispiel mechanisch verbundene Kontakte, Zeitmessungsoptionen, lange Kontaktlebensdauer, in einem IEC-Design zur Verfügung.
Allen-Bradley Bulletin 700-EF IEC Control Relays offer universal wide range coils.
0011700-EF – Industrie-Hilfsschüte
Diese Relais bieten einen geringen Stromverbrauch und universelle Weitbereichsspulen, die mit vier Spulen Steuerspannungen von 24V...500V, 50-60 Hz, DC abdecken können.
Allen-Bradley Bulletin 700-K IEC Control Relays are compact sized industrial relays capable of switching low-energy signals.
0012700-K – Miniatur-Industrie-Hilfsschütze
Diese Relais haben eine kompakte Größe und sind zum Schalten von Niedrigenergiesignalen geeignet.
Allen-Bradley Bulletin 700S-CF IEC Safety Control Relays provide mechanically or mirror contact performance, which are required in feedback circuits for safety applications.
0013700S-CF – IEC-Sicherheitshilfsschütze
Diese Relais bieten mechanische oder Spiegelkontaktleistung, die in Rückführungsstromkreisen für Sicherheitsanwendungen erforderlich ist.
Allen-Bradley Bulletin 700-RTC Solid-state Timing Relays are fixed timing relays designed for applications requiring a specific time delay in which inadvertent timing changes must be avoided.
0014700-RTC – NEMA Halbleiter-Zeitrelais mit Festeinstellung
Diese Relais sind Relais mit Festeinstellung, die für Anwendungen konzipiert wurden, bei denen feste Zeitverzögerungen ohne unbeabsichtigte Änderungen der zeilichen Abstimmung erforderlich sind.
Allen-Bradley Bulletin 700-PS Solid-state Timing Relays are accurate solid-state timers that can be mounted.
0015700-PS – NEMA Halbleiterrelais mit Festeinstellung
Diese Relais können auf 4-polige und 2-polige Relais montiert werden. Mit einer Adapterplatte können die Relais auch eigenständig verwendet werden.
Allen-Bradley Bulletin 700-N Industrial Relays are a low profile, high reliability switching solution.
0016700-N – NEMA Industrie-Hilfsschütze mit schlankem Profil
Diese elektrisch gehaltenen Relais verfügen über eine manuelle Betätigungsfunktion mit leicht zu identifizierender Anzeige in der gut sichtbaren roten Statuszeile.
Allen-Bradley Bulletin 700S-P and 700S-PK Safety Control Relays are designed to meet worldwide safety standards.
0017700S – Schwerlast-Sicherheitshilfsschütze
Diese Relais sind so konzipiert, dass sie internationale Sicherheitsstandards mit mechanisch verbundenen Kontakten und manipulationssicheren Abdeckungen erfüllen.
Allen-Bradley Bulletin 700-R Sealed Switch Relays work in extremely harsh, dirty environments and hazardous locations.
0018700-R – NEMA Industrie-Hilfsschütze mit gekapselten Kontakten
Diese Relais verfügen über hermetisch gekapselten Wolfram-Kontakte die eine äußerst zuverlässige Schaltung von Niederspannungskreisen anbieten.
Allen-Bradley Bulletin 700-P, 700-PH and 700-PK Heavy Duty Relays have four types of contact cartridges to meet your specific switching requirements.
0019700-P – Hochleistungs-NEMA-Relais
Diese Relais bieten Zeitverzögerung, Selbsthaltung, Überlappung und logisch notwendige Kontakte und können zu einem Relais kombiniert werden.
Allen-Bradley Bulletin 700-HK Slim Line General Purpose Relays are ideal for a variety of high-density isolation and interposing applications.
0020700-HK – Relais, schmale Bauform
Diese Relais eignen sich optimal für eine Vielzahl von Trenn- und Koppel-Anwendungen.
Allen-Bradley Bulletin 700-HTA Alternating Relays serve as interposing relays between your controller and field devices.
0021700-HTA – Wechselrelais
Diese Relais dienen als Zwischenrelais zwischen Ihrem Steuergerät und den Feldgeräten und ermöglichen es Ihnen, die primäre oder sekundäre Last zu wählen oder zwischen beiden zu wechseln.
Allen-Bradley Bulletin 700-HA Tube Base Relays are general purpose relays ideally suited for applications machine tool, pulp and paper, and transportation OEMs
0022700-HA – Röhrensockel-Relais
Diese Mehrzweckrelais sind optimal für Anwendungen im Werkzeugmaschinenbau, im Bereich Papierzellstoff und in der Förderindustrie geeignet.
Allen-Bradley Bulletin 700-HJ Magnetic Latching Relays control lighting loads or continuous duty applications to save energy.
0023700-HJ – Monostabile Relais
Diese Relais steuern Lichtlasten oder Dauerbetriebanwendungen zur Energieeinsparung.
Allen-Bradley 700-HF Miniature Square Base Relays are ideal for automotive applications.
0024700-HF – Miniaturrelais mit quadratischer Unterlage
Diese Relais sind optimal für Anwendungen in der Automobilindustrie.
front left angle view of a single, gray 700-HLTN2 terminal block relay with two wire connections on the left side and top of the relay marked with a white panel insert
0025700-HL – Relais in Abschlusssteckerausführung
Diese Reihenklemmenrelais beinhalten eine 6,2 mm schmale polabhängige Schnittstelle und Steckverbinder unterstützen die Senkung der Installationskosten.
Allen-Bradley Bulletin 700-HG Power Relays are suitable for switching DC loads.
0026700-HG – Leistungsrelais
Diese Relais eignen sich zum Schalten von Gleichstromlasten und sind mit optionaler magnetischer Funkenlöschung für Lichtbogenunterdrückung verfügbar und ermöglichen so die Schaltung von Stromkreisen mit noch höheren DC-Lasten.
Allen-Bradley 700-HC Miniature Square Base Relays are 4-pole plug-in relays for your low-energy switching applications.
0027700-HC – Miniatur-Koppel-/Steckrelais
Dies sind 4-polige Steckrelais für Ihre energiesparenden Schaltanwendungen.
Allen-Bradley Bulletin 700-HP Relays are general purpose relays with plug-in PIN-style printed circuit board (PCB) terminals.
0028700-HP – PCB-Kontaktstift
Die Relais der Serie 700-HP sind Mehrzweckrelais mit steckbaren Kontaktstiftklemmen auf der Leiterplatte (Printed Circuit Board – PCB).
Allen-Bradley Bulletin 700-HD Flange Mount Square Base Relays feature blade-style quick connect terminals.
0029700-HD – Flanschmontierte Relais mit quadratischer Unterlage
Diese Relais verfügen über Schnellanschlussklemmen in Form von Messern.
Allen-Bradley Bulletin 700-HB Square Base Relays are designed for HVAC, elevator, and automotive industry applications.
0030700-HB – Relais mit quadratischer Unterlage
Diese Relais sind für HKL- und Automobilindustrieanwendungen konzipiert und werden in Versionen mit geschlossenem IEC-Anschluss und offenem NEMA-Anschluss angeboten.
Allen-Bradley Bulletin 700-HPS PCB Pin Style Safety Control Relays feature mechanically linked contacts that are required for safety circuits
0031700-HPS – Steckbare PCB-Sicherheitsrelais
Diese Relais verfügen über zwangsgeführte Kontakte, die nach EN 50205 (Typ B) für Sicherheitsschaltkreise erforderlich sind.
Allen-Bradley Bulletin 700-HHF Flange-Mounted Power Relays are small-sized general purpose relays that switch large loads.
0032700-HHF – Flanschmontierte Leistungsrelais
Diese Relais sind kleine Mehrzweckrelais, zur Schaltung großer Lasten.
Allen-Bradley Bulletin 700-SA Tube base Solid-state Relays are rated to 5 A load output current.
0033700-SA – Röhrensockel-Halbleiterrelais
Diese Relais sind für eine Nennlast von 5 A Ausgangsstrom ausgelegt.
Allen-Bradley Bulletin 700-SC Ice Cube Solid-state Relays are miniature, socketed relays rated to 3 A load output current.
0034700-SC – „Eiswürfel“-Halbleiterrelais
Diese Relais sind Miniaturrelais mit Sockel, die für eine Nennlast von 3 A Ausgangsstrom ausgelegt sind.
Allen-Bradley Bulletin 700-SK Slim Line Relays are solid-state relays compatible with HN121 or HN122 sockets
0035700-SK – „Slim Line“-Halbleiterrelais
Diese Relais sind mit HN121- oder HN122-Sockeln und mit einem Nennstrom von bis zu 2 A kompatibel.
Allen-Bradley Bulletin 700-SH Hockey Puck Solid-state Relays can handle up to a 40 A continuous resistive load
0036700-SH – Halbleiterrelais in Scheibenbauform
Diese Relais können eine kontinuierliche Widerstandslast von bis zu 40 A mit Kühlkörper in einem Paket in Scheibenbauform verarbeiten.
Allen-Bradley Bulletin 700-SF Square Base Relays are 3A rated solid-state relays compatible with HN116 sockets.
0037700-SF – Halbleiterrelais mit quadratischer Unterlage
Diese Relais sind Halbleiterrelais mit einer Nennlast von 3 A, die mit Sockeln der Serie HN116 kompatibel sind.
Bestseller
0038
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Objekte pro Seite:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 von 37 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alle löschen
Jetzt vergleichen (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Wir bieten weltweit eine breite Palette an Relais und Zeitrelais an. Sie sind so konzipiert, gefertigt und getestet, dass sie den anspruchsvollsten internationalen Standards entsprechen.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Relais und Zeitrelais Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem Datenschutzrichtlinie
CloseClose