Unsere rohrförmigen induktiven Näherungssensoren sind eigenständige, elektronische Schaltgeräte. Sie erkennen das Vorhandensein von Metallobjekten aus Eisen- und Nichteisenmetallen, ohne sie zu berühren.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871c-d-analogoutputinductive-left1-large-312w255h.jpg)
Rohrförmige Analogsensoren
Unsere rohrförmigen Analogsensoren der Serie 871C sind eigenständige, elektronische Mehrzwecksensoren, die Metallobjekte aus Eisen und Nichteisen-Metall erkennen, ohne sie zu berühren. Diese Spezialausführungen bieten einen 0- bis 10-V-Analogausgang, der proportional zum Schaltabstand ist.
![Produktfamilie von 11 induktiven Näherungsschaltern mit Gewindehülsen aus vernickeltem Messing. Sie sind in verschiedenen Winkeln angeordnet und zeigen entweder die schwarze Tastfläche oder die Anschlussenden.](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-872c-worldprox-tubular-general-purpose-inductive-proximity-sensors.2400.jpg)
Rohrförmige WorldProx-Mehrzweck-Näherungssensoren
Unsere rohrförmigen induktiven WorldProx™-Mehrzweck-Näherungssensoren der Serie 872C sind optimal für alle weniger aggressiven, aber dennoch anspruchsvollen Anwendungen geeignet. Diese Mehrzwecksensoren sind wirtschaftlich, bedienerfreundlich, zuverlässig und flexibel. Sie sind in zahlreichen Größen sowie mit verschiedenen Ausgangskonfigurationen und Verbindungsoptionen erhältlich.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871z-inductiveproximityfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Rohrförmige schweißfeldimmune Sensoren
Unsere rohrförmigen und schweißfeldimmunen Sensoren mit gleicher Abtastung der Serie 871ZT sind besonders für den Betrieb in der Nähe von Magnetfeldern geeignet und können durch ihre besondere Widerstandsfähigkeit auch in der rauen Umgebung von Schweißzellen standhalten. Diese Modelle verfügen über ein PTFE-beschichtetes Messinggehäuse, sodass eine herausragende Beständigkeit gegenüber kumulierter Schweißschlacke gegeben ist.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871ts-inductiveproximityfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Rohrförmige induktive Näherungssensoren mit Spritzwasserschutz für Nahrungsmittel und Getränke
Unsere rohrförmigen induktiven Näherungssensoren mit Spritzwasserschutz für Nahrungsmittel und Getränke der Serie 871TS sind für die anspruchsvollsten Anwendungen in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie geeignet. Sie halten hohem Druck und Hochtemperatur-Einflüssen stand und bieten gleichzeitig einen herausragenden Schutz vor Korrosion und Beschädigungen durch aggressive Reinigungsmittel. Diese Sensoren wurden von ECOLAB strikten Tests zur chemischen Kompatibilität unterzogen und sind als kompatibel mit den am häufigsten verwendeten ätzenden Reinigungs- und Desinfektionsmitteln zertifiziert.
![Group image of seven tubular stainless steel sensors with different sized connection terminals.](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/871tm-tubular-stainless-steel-sensor-family.4000.jpg)
Rohrförmige Sensoren aus Edelstahl
Unsere rohrförmigen Edelstahlsensoren der Serie 871TM sind besonders für raue oder extrem anspruchsvolle Umgebungen geeignet. Diese Sensoren sind stoßfest, abriebfest und korrosionsbeständig—um auch dann einsatzbereit zu bleiben, wenn herkömmliche Sensoren versagen. Diese Produktreihe verfügt über vollständige mechanische Dichtungen an allen Trommelöffnungen sowie Epoxid-Vergusskapselungen für eine optimale Leistung in den schwierigsten Umgebungen.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871t-stainlessbarrelinductiveproximityfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Rohrförmige Sensoren für Nahrungsmittel und Getränke
Unsere rohrförmigen Sensoren für Nahrungsmittel und Getränke der Serie 871T sind für Hochdruckreinigung in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie ausgelegt. Da diese Sensoren aus Edelstahl hergestellt sind, bieten sie einen hohen Widerstand gegen Korrosion, die durch Belastung und Reinigungen mit Desinfektionsmitteln verursacht wird.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871c-minitubularinductivefamily-front1-large-312w255h.jpg)
Rohrförmige Miniatursensoren
Unsere rohrförmigen Miniatursensoren der Serie 871C sind eigenständige elektronische Mehrzwecksensoren, die Metallobjekte aus Eisen und Nichteisen-Metall erkennen, ohne sie zu berühren. Diese Sensoren mit kleiner Trommel wurden für platzkritische Anwendungen entwickelt, in die keine Sensoren in Standardgrößen hineinpasst.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871c-dh-namurintrinsicallysafeinductivefamily-front1-large-312w255h.jpg)
Rohrförmige eigensichere Sensoren
Bei unseren rohrförmigen eigensicheren Sensoren der Serie 871C handelt es sich um NAMUR-Sensoren—der Sensoreingang und -ausgang entspricht der NAMUR-Spezifikation (DIN 19 234). Unsere NAMUR-Sensoren sind bei Verwendung mit einem zugelassenen eigensicheren NAMUR-Isolator eigensicher.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871c-dt-extendedtemperaturefamily-front1-large-312w255h.jpg)
Rohrförmige erweiterte Temperatursensoren
Unsere rohrförmigen erweiterten Temperatursensoren der Serie 871C eignen sich hervorragend für den Einsatz in Industrieumgebungen, in denen Temperaturen von -40 C (-40 F) bis maximal 100 C (212 F) erreicht werden können. Sie sind für Stromquellen (PNP-Transistor) mit einem NO-Ausgang verfügbar.