Wandlerbarrieren
Unsere Wandlerbarrieren der Serie Bulletin 937C erweitern den Funktionsumfang der Isolatoren, indem sie Signale von einem Instrument in einem Gefahrenbereich, z. B. einem Temperatursensor oder Wägezellen, empfangen und sie dann in ein genormtes Signal umwandeln, z. B. 0/4 bis 20 mA oder 0/2 bis 10 V. Impulsauswerteeinheiten verarbeiten ein Frequenzsignal am Eingang. Ein Kabelfehlerüberwachungssystem meldet einen Drahtbruch oder Drahtkurzschluss der Signalkabel.