Loading

MagneMover LITE – intelligentes Förderbandsystem

Intelligenteres, anpassungsfähigeres Routing kleiner bis mittelgroßer Nutzlasten
Ein intelligentes Förderbandsystem vom Typ MagneMover LITE mit einem Mover, der ein mit gelber Flüssigkeit gefülltes Reagenzglas befördert, und einem Roboter und anderen Movern im Hintergrund.
Flexibles Transportsystem
  • iTRAK – intelligente, lineare Antriebssysteme
  • MagneMover LITE – intelligentes Fördersystem
  • QuickStick – intelligente Förderbandsysteme

Innovationspotenzial freisetzen, Flexibilität vorantreiben und neue Möglichkeiten eröffnen

Unser intelligentes Förderbandsystem MagneMover® LITE™ ist ein intelligentes, kostengünstiges Transportsystem, das für den schnellen und effizienten Transport kleiner bis mittlerer Nutzlasten entwickelt wurde. Es übertrifft herkömmliche Riemen- und Kettenförderer bei anlagenweiten und On-Machine-Anwendungen und erlaubt so ein ganz neues Maß an Prozessoptimierung und Durchsatz.

Diese Systeme bestehen aus ausgewählten Standard-Building-Blocks, jeder davon ein motorisierter Führungsschienenabschnitt. Diese lassen sich zu einer nahezu unbegrenzten Vielfalt von Anlagenoptionen zusammenfügen. Die Führungsschienen verfügen über die Schutzart IP65 und eignen sich damit perfekt für Reinräume und Spritzwasserumgebungen.

Entdecken Sie, wie Sie:

  • Mit intelligenter Fördertechnologie, bei der die Fahrzeuge stets den optimalen Weg nehmen, die Produktivität erhöhen
  • Mit einer Förderlösung, die länger hält, zuverlässiger ist und den kontinuierlichen Betrieb auch während geplanter Wartungsarbeiten ermöglicht, die Wertschöpfung maximieren
  • Ihre Nachhaltigkeitsziele mit einem System erreichen, das nur dann Strom verbraucht, wenn eine Nutzlast bewegt wird – leere Fahrspuren und stehende Fahrzeuge zählen nicht
  • Durch automatische und unabhängige Verfolgung jedes Fahrzeugs wichtige Daten nutzen können, ohne dass dafür externe Sensoren erforderlich sind
  • Durch drucklose Förderung die Produktqualität aufrechterhalten, selbst bei hohen Geschwindigkeiten und hoher Dichte
Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
MagneMover LITE Overview
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Die intelligenten MagneMover LITE Förderbandsysteme

Durch flexible Hochgeschwindigkeitssortierung und -bewegung mit hoher Dichte den Wert Ihrer Produktionssysteme steigern. Entdecken Sie, wie unsere intelligenten Förderbandsysteme so zusammengestellt werden können, dass sie genau Ihren Anforderungen entsprechen und zu einem neuen Niveau der Prozessoptimierung und des Durchsatzes beitragen.


Verwirklichen Sie Ihre ehrgeizigsten Pläne

Die intelligenten MagneMover LITE-Fördersysteme sind einfach zu konfigurieren und können leicht erweitert werden, damit Ihre intelligente Förderbandlösung stets den aktuellen Anforderungen an Ihre Produktion entspricht. Mithilfe von Optionen wie Separatoren, Drehscheiben und Hubanlagen haben Sie die Möglichkeit, Ihr ideales System individuell zu entwerfen und eine kühne, neue Produktion der Zukunft zu gestalten.

Sie möchten noch mehr Flexibilität erreichen, indem Sie mehrere Trägertypen verwenden? Dazu brauchen Sie nur ein System. Querförderband, Kippschale, Festablage und Standardträger werden alle für den Einsatz auf der gleichen Linie unterstützt.


Erhalten Sie neue Einblicke mit Echtzeitdaten

Um mit den Produktionszielen Schritt zu halten, zählt jede Sekunde. Durch das MagneMover LITE Operator Runtime Tool ist es jetzt noch einfacher, den Überblick zu behalten, indem es Ihnen die Systemdaten in Echtzeit auf Ihren Bedienerdisplays anzeigt.

Dank des vollständigen Überblicks über Ihre Lösung im Betrieb können Ihre Teams das Systemverhalten mühelos analysieren, kritische Informationen zur Anlagenleistung verfolgen und schnell eingreifen, um die Systemeffizienz zu maximieren.

MagneMover LITE-Bedienerlaufzeittool
MagneMover LITE
MagneMover LITE-Bedienerlaufzeittool

Schnellere Entscheidungen und höhere Produktivität dank Echtzeitdaten

Weitere Infos

Entdecken Sie, wie Unternehmen wie das Ihre mit intelligenteren Förderanlagen noch bessere Ergebnisse erzielen

Sind Sie auf der Suche nach einer Technologie, die für Ihren Betrieb die maximalen Vorteile bringt? Intelligente Förderanlagen erlauben schnelle Bewegungen mit hoher Dichte, die den Durchsatz erhöhen, die Produktqualität verbessern und die Leistung der umliegenden Prozesse steigern können.

Steigen Sie um auf die flexible Herstellung medizinischer Produkte
Steigen Sie um auf die flexible Herstellung medizinischer Produkte
Blog
Blog
Steigen Sie um auf die flexible Herstellung medizinischer Produkte
Immer mehr OEMs setzen auf autonome Förderwagen-Technologie, um flexible High Volume-Maschinen für den Einweg-Medizinproduktemarkt bereitzustellen – und das mit großem Erfolg.
Jetzt lesen

Main Image

Benötigen Sie eine individuelle Lösung?

Wir unterstützen Sie bei der Implementierung einer flexiblen Transporttechnologie in verschiedensten Anwendungen mit Lasten von einigen Gramm bis hin zu mehreren Hundert Kilogramm. Profitieren Sie von einer individuellen Lösung mit allen Vorteilen der LSM-Technologie, um genau Ihre Anforderungen zu erfüllen.

Individuelle Lösungen – Kontakt
Möchten Sie erfahren, wie die flexible Transporttechnologie intelligentere Bewegung ermöglicht?
Kontakt
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Flexibles Transportsystem Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Die MagneMover LITE-Technologie Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem Datenschutzrichtlinie
CloseClose