Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Überblick
Lokalisieren und korrigieren Sie Quellen von Ineffizienzen schnell mit FactoryTalk® Historian Site Edition (SE). Die Anwendung bietet Ihnen Datenerfassungs-, Verwaltungs- und Analysemöglichkeiten für eine bessere Entscheidungsfindung. Hierbei handelt es sich um Daten auf Knopfdruck.
Neueste Veröffentlichungen
Version 7.10
- Einfacher und flexibler: Jetzt mit automatischer Installation und Konfiguration sowie mit interoperablen Datenerfassungsfunktionen
- Sicherer und zuverlässiger: Zuverlässig. Genaue Archivierung mit optimiertem Datenspeicher und erweiterter systemübergreifender Transportsicherheit
- Und noch mehr: Integriert Redundanz, vereinfachte Berechnungs-Engines und Totalisatoren
Vorteile
Sind Sie bereit, Ihre Software zu bestellen?
Ressourcen
Resource | Resource Type | Catalog Number | Language |
---|---|---|---|
Vorteile sichern mit Abonnements und Softwaresupport | Broschüre | GMSG-SP013 | |
Zugriff auf Automatisierungssoftware jetzt noch einfacher | Broschüre | FTALK-BR011 | |
FactoryTalk Historian Site Edition Produktprofil | Broschüre | FTALK-PP014 |
Verbessern Sie die Leistung mit OperationSuite
Die Software wurde entwickelt, um kontextbezogene, rollenbasierte Informationen zu liefern, die zur Verbesserung von Systemen oder Prozessen genutzt werden können.
Entdecken Sie andere Produkte in OperationSuite
Für Sie empfohlen