Wer in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion erfolgreich sein will, muss mit dynamischen Belastungen zurechtkommen. Vorschriften und Anforderungen entwickeln sich schnell weiter und es herrscht ein permanenter Kosten- und Margendruck. Als Lebensmittel- und Getränkehersteller kommt es darauf an, das richtige Manufacturing Execution System (MES) einzusetzen. Ein robustes MES ermöglicht die automatisierte Produktionsausführung und Nachverfolgung der Gesamtanlageneffektivität auf Linienebene sowie ein robustes Qualitätsmanagementsystem, das im Fall von Rückrufen schnelle und umfassende Rückverfolgbarkeitsfunktionen bietet. Erfahren Sie, wie Sie mit Plex MES die Kontrolle über Ihren Fertigungsbereich übernehmen und Ihre Kosten-, Qualitäts- und Geschäftsziele erreichen können.
Überwinden Sie die Herausforderungen in der Industrie mit intelligenter Fertigung
Laut unserem Bericht zum Stand der intelligenten Fertigung 2023, für den Konsumgüterhersteller in 13 Ländern befragt wurden, setzen die Umfrageteilnehmer neue Technologien ein, um ihre größten Herausforderungen zu meistern.
Ein Erfolgsrezept mit Plex MES
Plex MES ist einzigartig auf dem Markt und kann um modulare Angebote ergänzt werden, die Lebensmittel- und Getränkeherstellern helfen, all die unterschiedlichen Prozesse im Fertigungsbereich nach Bedarf zu verwalten, einschließlich Produktionsautomatisierung, Nachverfolgung der Gesamtanlageneffektivität, Qualitäts-Compliance, Produktivitätsmanagement, Terminierung, Wareneingang, Lager-/Bestandsmanagement und Versand. Weitere Vorteile von Plex:
- Eine zu 100 % cloud-native Lösung mit erstklassiger Betriebszeit und mehrschichtiger Cybersicherheit
- Rasche Bereitstellung für eine schnelle Wertschöpfung
- Ein MES, das für die Skalierung über mehrere Anlagen hinweg konzipiert ist
ENTDECKEN SIE DIE MÖGLICHKEITEN VON PLEX MES
Die Verfolgung und Analyse von Zutaten und Inhaltsstoffen in Verbindung mit verstärkter Automatisierung und höherer Konnektivität, wie sie ein modernes MES wie Plex MES bietet, ermöglicht ein besseres Qualitätsmanagement, eine höhere Transparenz und letztlich eine umfassende Kontrolle über das gesamte Unternehmen.
Diese Demo veranschaulicht die Möglichkeiten von Plex MES.

Nutzen Sie das Potenzial des Fertigungsbereichs
Lebensmittel- und Getränkehersteller von heute profitieren von einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil durch die Implementierung eines leistungsstarken Steuerungssystems im Fertigungsbereich wie Plex MES. Informieren Sie sich und erfahren Sie, was mit Plex MES für Hersteller wie Sie möglich ist.


Plex liefert echte Ergebnisse

Sind Sie bereit für Abschnitt 204 (d) des FSMA?
Die FSMA-Vorschrift 204 (d) erfordert eine bessere Rückverfolgbarkeit in der gesamten Lieferkette. Es gibt einige wichtige Bestimmungen, die Hersteller wie Sie kennen sollten und auf die sie sich vorbereiten müssen, bevor die Regelung im Januar 2026 in Kraft tritt. In diesem Analystenbericht von ABI Research finden Sie eine grundlegende Analyse der FSMA-Aktualisierungen und deren Auswirkungen auf Ihren Betrieb, einschließlich:
- Aufzeichnungs- und Meldeanforderungen
- Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit
- Überlegungen zur Zusammenarbeit
- Überlegungen zur Realisierung
Möchten Sie mehr sehen? Klicken Sie unten, um eine ausführliche Demo zu vereinbaren.
Haben Sie Fragen? Klicken Sie unten, um Kontakt mit einem unserer Experten für die intelligente Fertigung aufzunehmen.
Erhalten Sie Neuigkeiten zum Thema „intelligente Fertigungstechnologie“ und treiben Sie Ihre digitale Transformation voran.
Für Sie empfohlen