Erfahren Sie, wie Sie mit digitaler Engineering-Software in der Cloud Projekte schneller und besser entwickeln können. FactoryTalk® Twin Studio™ ist eine durchgehende Lösung für das Automatisierungsdesign, mit der Teams in einer einzigen Cloud-Umgebung entwerfen, programmieren, simulieren, emulieren und virtuell den Betrieb aufnehmen können, was die Zusammenarbeit an einem gemeinsamen Modell und die Verfeinerung von Designs einfacher denn je macht. Die On-Demand-Software für digitales Design bietet eine einfachere und effizientere Möglichkeit, mit einem beliebigen Webbrowser zu arbeiten, mit einer Software, die stets auf dem neuesten Stand ist und die Benutzer und Berechnungskapazität flexibel skaliert, um den Anforderungen des Projekt-Workloads gerecht zu werden. Das Ergebnis sind bessere Designs, die schneller entwickelt werden.
- Sorgen Sie für eine schnellere Projektabwicklung: Arbeiten Sie von überall aus an Projekten, um Entwürfe zu verbessern und Projekte schneller als jemals zuvor zu entwickeln.
- Steigern Sie den Wert: Bauen, testen und nehmen Sie Ihre Maschinen virtuell in Betrieb, um sicherzustellen, dass sie Ihren Anforderungen entsprechen, bevor Sie sich für ein Design entscheiden.
- Sparen Sie Zeit und Geld: Verteilen Sie Updates per Fernzugriff und beheben Sie Fehler von jedem beliebigen Ort aus über Ihren Web-Browser.