Zum Schutz vor elektrischen Gefahren bieten wir ein breit gefächertes Programm für elektrische Sicherheit. Unser Angebot umfasst Lichtbogenrückhaltung, intelligente Komponenten und Funktionen für die Personensicherheit. Unsere Produkte umfassen Sicherheitsmerkmale für den Schutz von Ausrüstung und Personal, zur Leistungsüberwachung und zur Reduzierung ungeplanter Betriebsunterbrechungen oder Stillstand.
Senken Sie das Risiko elektrischer Gefahren
Aufgrund des steigenden Sicherheitsbedarfs in Industrieumgebungen haben wir Möglichkeiten entwickelt, Risiken dauerhaft zu senken und gleichzeitig Leistung und Zuverlässigkeit zu erhöhen. Sowohl die CENTERLINE® Motor Control Centers als auch die PowerFlex® 7000-Frequenzumrichter erfüllen Ihre Anforderungen an elektrische Sicherheitslösungen, die Mitarbeiter und Maschinen schützen.
Die optionale SecurConnect™-Technologie ist mit den CENTERLINE 2100-MCCs verfügbar und ermöglicht Bedienern, die Stromversorgung einer einzelnen Steckeinheit zu unterbrechen, ohne die Gehäusetür öffnen zu müssen.
Die lichtbogenbeständigen ArcShield™-Gehäuse schützen im Fall eines Lichtbogens. Die ArcShield-Technologie erfüllt weltweite Normen zur Lichtbogenbeständigkeit, einschließlich IEEE C37.20.7. Sie ist für CENTERLINE-MCCs mit Niedrig- und Mittelspannung sowie für Mittelspannungs-Frequenzumrichter der Serie PowerFlex 7000 verfügbar.
Sichere Frequenzumrichter steigern die Produktivität
Mithilfe von Sicherheitsoptionen können Sie Stillstandszeiten von Maschinen reduzieren und die Produktivität steigern. Für den Schutz von Mitarbeitern und Anlagen stehen viele PowerFlex®-Antriebe mit eingebauten oder optional erhältlichen Sicherheitsfunktionen für Sie bereit. Zu den Standardfunktionen der Frequenzumrichter PowerFlex 525 und PowerFlex 527 gehört das integrierte Safe Torque Off (STO / Sicherheitsabschaltung des Drehmoments). Safe Torque Off und Safe Speed Monitor sind optionale Funktionen der Frequenzumrichter PowerFlex 753, PowerFlex 755 und PowerFlex 755T. Die Mittelspannungs-Frequenzumrichter der Serie PowerFlex 7000 unterstützen ebenfalls STO-Optionen.
Produkte für mehr Sicherheit
Unsere Produkte für die Sicherheit verbessern nicht nur den funktionalen Betrieb Ihrer Maschinen, sondern erhöhen auch Effizienz, Produktivität und schützen Ihre Mitarbeitenden. Wir verfügen über eines der breitesten Sicherheitsportfolios der Branche. Mit unseren Lösungen erreichen Sie sowohl Sicherheits- als auch Produktivitätsziele in der Prozess- und Einzelfertigung.
Produkte und Lösungen
- Sicherheitsantriebe
- Sichere Bewegungssteuerung
- Sichere Motorsteuerung
- Speicherprogrammierbare Sicherheitssteuerung