Reaktionsfähige Benutzeroberfläche
Arbeiten Sie mehrere Benutzeroberflächen-Layouts für die Anzeige derselben
FactoryTalk Optix-Anwendung
auf unterschiedlichen Viewports aus. Die Anwendung ändert ihre Größe entsprechend der Viewportgröße.Viewports und Haltepunkte
Sie können eine reaktionsfähige Benutzeroberfläche sowohl für das native als auch das Web-Präsentationsmodul erstellen. Auf diese Weise können Sie eine einzelne
FactoryTalk Optix-Anwendung
auf verschiedenen HMI-Geräten bereitstellen und die Anwendung in unterstützten Webbrowsern ausführen. Definieren Sie Haltepunkte und Layouts für verschiedene Bildschirmgrößen und Bildschirmauflösungen für ein noch komfortableres Benutzererlebnis auf unterschiedlichen Geräten.
TIPP:
Beginnen Sie mit der Ausarbeitung von drei Layouts für verschiedene Viewports, wie beispielsweise klein, mittel und groß. Weitere Informationen finden Sie unter Bildschirmgrößen und Haltepunkte für responsives Design – Windows-Apps | Microsoft Learn.
Rückmeldung geben