Wörterbuch der technischen Einheiten erstellen

Erstellen Sie ein Wörterbuch der technischen Einheiten, um benutzerdefinierte technische Einheiten zu definieren. Verwenden Sie benutzerdefinierte technische Einheiten in Analogvariablen und in der Maßsystemzuordnung.
Sie können zum Beispiel die Anzahl der in einer Stunde produzierten Stücke in Schlägen pro Minute ausdrücken, indem Sie benutzerdefinierte Maßeinheiten verwenden.
  1. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf den Ordner
    Modell
    und wählen Sie
    Neu
    Alle
    Technische Einheit
    Wörterbuch der technischen Einheiten
    .
    TIPP: Sie können das
    Wörterbuch der technischen Einheiten
    in anderen Ordnern als
    Modell
    erstellen.
  2. Doppelklicken Sie auf
    VerzeichnisDerTechnischenEinheiten
    #
    .
  3. Um eine benutzerdefinierte Zeile mit technischen Einheiten hinzuzufügen, wählen Sie
    Add
    .
  4. Um eine benutzerdefinierte Zeile mit technischen Einheiten zu bearbeiten, bearbeiten Sie die Zellen der Zeile.
    TIPP: Die Einheitenumrechnung verwendet den linearen Ausdruck
    y = mx + q
    , wobei
    X
    der Eingabewert,
    M
    die Steigung und
    Q
    der Achsenabschnitt zur Berechnung des
    Y
    Ausgabeergebnisses ist.
    • Physische Dimension
      . Die Bezugsgröße für die nicht standardisierte Maßeinheit.
    • Referenzeinheit
      . Eine Standardeinheit, auf der die benutzerdefinierte Einheit basiert. Beispiel:
      hertz [Hz]
      . Leer, wenn
      Physische Dimension
      auf
      Keine
      eingestellt ist.
    • Einheitskennung
      . Eine eindeutige Kennung für die benutzerdefinierte Einheit. Beispiel:
      1
      .
    • Anzeigename
      . Der Name der benutzerdefinierten Einheit. Beispiel:
      bpm
      .
    • Beschreibung
      . Die Beschreibung der benutzerdefinierten Einheit. Beispiel:
      Beats per minute
      .
    • Steigung
      . Der Konvertierungskoeffizient, der den Wert der Standardeinheit in den Wert der benutzerdefinierten Einheit umwandelt.
    • Achsenabschnitt
      . Der Wert, der zur referenzierten Maßeinheit addiert wird.
    • Ergebnis
      . Automatisch generierter Vergleich zwischen der Referenzeinheit und der benutzerdefinierten Einheit. Leer, wenn
      Physische Dimension
      auf
      Keine
      eingestellt ist.
  5. (Optional) Um eine benutzerdefinierte technische Einheit zu löschen, markieren Sie eine Zelle in der Zeile mit der technischen Einheit und wählen Sie
    Löschen
    .
Beispiel: Wöerterbuch der technischen Einheiten mit einer benutzerdefinierten Einheit (bpm)
Physische Dimension
Referenzeinheit
Einheitskennung
Anzeigename
Beschreibung
Steigung
Achsenabschnitt
Ergebnis
Frequenz
Hertz [Hz]
1
bpm
Schläge pro Minute
60
0
1 Hz = 60 Schläge pro Minute
Beispiel: Wörterbuch der technischen Einheiten mit einer benutzerdefinierten Einheit (Hühner/m
2
)
Physische Dimension
Referenzeinheit
Einheitskennung
Anzeigename
Beschreibung
Steigung
Achsenabschnitt
Ergebnis
Keine
2
Hühner/m
2
(Hühner/m
2
)
Hühner pro Quadratmeter
0,0929
0
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.