Der Druck der Marktsituation zwingt Bergbaubetriebe, existierende und neue Technologien zu verwenden. Diese Technologien verbessern die Wirtschaftlichkeit, steigern den Ertrag, halten gesetzliche Anforderungen ein und garantieren eine sichere oder unfallfreie Umgebung. Sie nutzen die Vorteile der Konnektivität, um die Unmengen an Daten auszuschöpfen, die in den Automatisierungssystemen im Bergbau vorhanden sind. Wir können Ihnen bei der kompletten Digitalisierung Ihrer Mine helfen.
Vorstellung der vernetzten Mine
Integrierte Systeme und skalierbare Analysen schaffen Transparenz von der Mine bis zum Markt und ermöglichen eine bessere Entscheidungsfindung
Trotz der prognostizierten höheren Nachfrage steht der Bergbau vor zahlreichen Herausforderungen. Marktschwankungen und entsprechende Ungewissheiten wirken sich direkt auf Unternehmen aus. Die langfristige Planung neuer Projekte oder ein Upgrade vorhandener Standorte wird zunehmend komplexer.
Auch auf stets neue rechtliche und behördliche Vorschriften müssen Bergbauunternehmen reagieren. Darüber hinaus gilt es, Aktionäre zufriedenzustellen und im Rahmen von Partnerschaften der sozialen Verantwortung des Unternehmens nachzukommen.
Die Optimierung von Betriebsabläufen und Anlagen ist wichtig, um dem Fachkräftemangel und dem demografischen Wandel in der Belegschaft zu begegnen. Nur so können Unternehmen im Markt bestehen.
Lösungen nach Bereichen: Steigern Sie Ihre betriebliche Effizienz
Getestete und überprüfte Architekturen sowie spezielle Funktionen für den Bergbau sorgen für eine optimale Nutzung Ihrer Prozesse und Anlagen sowie für eine verbesserte Gesamtproduktivität.
Mine und Gewinnung
Erdbewegungsmaschinen spielen eine wichtige Rolle im Bergbau, aber oft fehlt der Überblick über die Leistung und den Zustand kritischer Anlagen.
Mineralienverarbeitung und Metallveredelung
Heutige Minen müssen aufgrund sinkender Erzgehalte komplexere Erze verarbeiten und stehen vor Schwierigkeiten, wenn es aufgrund unerwarteter Ereignisse zu Produktionsstörungen kommt.
Versorgungseinrichtungen und unterstützende Bereiche
Einrichtungen, von Stromverteilungs- bis hin zu Kompressorsystemen, sind wesentlich für sämtliche Aktivitäten im Bergbau und Ausfallzeiten können sich auf den gesamten Betrieb auswirken.
Bergbau der Zukunft
Erfahren Sie, wie Unternehmen und ihre Mitarbeiter dank Technologie effizienter und sicherer arbeiten können.
So konnten wir anderen Unternehmen weiterhelfen
Wir haben bereits Bergbauunternehmen rund um den Globus und in sämtlichen Bereichen der Mine geholfen. Mit unserer Unterstützung konnten sie ihre Kosten senken und gleichzeitig Betriebsabläufe optimieren.